ADR4550
量产超低噪声、高精度5.0V基准电压源
- 产品模型
- 8
产品详情
- 最大温度系数(TCVOUT):
- 0.8 ppm/°C(D级0°C至70°C)
- 1 ppm/°C(C级0°C至70°C)
- 2 ppm/°C(B级−40°C至+125°C)
- 4 ppm/°C(A级−40°C至+125°C)
- 输出噪声(0.1 Hz至10 Hz):
- 1 μV p-p(VOUT为2.048 V(典型值)时)
- 初始输出电压误差:
- B、C、D级:±0.02%(最大值)
- 输入电压范围:3 V至15 V
- 工作温度:
- A级和B级:−40°C至+125°C
- C 级和 D 级:0°C 至 +70°C
- 输出电流:+10 mA拉电流/-10 mA灌电流
- 低静态电流:950 µA(最大值)
- 低压差:300 mV(2 mA,VOUT ≥ 3 V)
- 8引脚SOIC封装和LCC封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 长期漂移:8 ppm(典型值)/4500小时
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550器件均为高精度、低功耗、低噪声基准电压源,B、C和D级的最大初始误差为±0.02%,并具有出色的温度稳定性和低输出噪声。
该系列基准电压源使用创新的内核拓扑结构来实现高精度,同时提供出色的温度稳定性和噪声性能。这些器件具有较低的热感应输出电压滞回,并且长期输出电压漂移低,从而提高了时间和温度变化下的系统精度。
最大工作电流为950μA,最大压差低至300 mV,因此非常适合便携式设备应用。
ADR4520/ADR4525/ADR4530/ADR4533/ADR4540/ADR4550系列基准电压源采用8引脚SOIC封装,可提供较宽的输出电压范围,所有器件的额定温度范围均为−40°C至+125°C扩展工业温度范围。
ADR4525、ADR4540和ADR4550也提供D级(采用8引脚LCC封装)和C级,温度范围为0°C至70°C。ADR4525W采用8引脚SOIC封装,适合汽车应用。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率数据转换器
- 高精度测量器件
- 工业仪器仪表
- 医疗设备
- 汽车电池监控
参考资料
数据手册 2
技术文章 5
视频 3
3rd Party Solutions 1
参考电路 5
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADR4550ARZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR4550ARZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR4550BRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR4550BRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR4550CRZ | 8-Lead SOIC | ||
ADR4550CRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
ADR4550DEZ | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR | ||
ADR4550DEZ-R7 | LCC:CER LEADLESS CHIP CARR |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
正线性稳压器(LDO) 1 | ||
LT3040 | 推荐新设计使用 | 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器 |
工具及仿真模型
Signal Chain Designer
Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.
打开工具