MAX77958

量产

独立的USB Type-C和USB供电控制器

业界超简单的独立USB Type-C和USB供电控制器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 支持自主配置或基于MCU的配置
    • 自主配置无需固件开发
    • 可根据应用要求定制
  • 可定制固件
    • 默认嵌入式固件兼容USB
    • 支持对事件采取可自定义的操作
    • 提供固件更新以适应未来的规范修订
  • 支持USB Type-C和USB-PD
    • 兼容USB Type-C 1.3版和PD3.0
    • 模式配置:接收端/源/双角色端口
    • 可编程电源(PPS)接收端支持
    • 支持快速角色交换(FRS)初始接收端
    • 支持交替模式
    • 电缆方向和电源角色检测
    • 带OCP的集成式VCONN 开关
    • 支持Try.Snk状态
    • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
  • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
    • 集成D+/D-开关
  • 水分检测/防腐蚀
  • 高电压VBUS (28V)
  • CC引脚提供VBUS短路保护(22V)
  • 支持电池耗尽
  • SYS和 VBUS双电源输入
  • I2C 可编程配置
  • 通过I2C 主机控制外部充电器或直充IC
  • 九个可配置GPIO
    • 超高速多路复用器/检测/IRQ
    • 使能/禁用外部开关或器件
  • 30引脚、6x5、0.5mm间距WLP封装
  • MAX77958
    独立的USB Type-C和USB供电控制器
    提问

    参考资料

    了解更多

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    工具及仿真模型


    评估套件

    eval board
    MAX77958EVKIT-2S6

    MAX77958、MAX77961评估套件

    特性和优点

    • 高压VBUS范围
    • 对VCC引脚的保护
    • Type-C支持和USB-PD支持
      • 模式配置:DFP/UFP/DRP
      • Type-C rev1.3和PD3.0兼容
      • 电缆方向和电源角色检测
      • 带OCP的集成VCONN交换机
      • 支持Try.Snk状态
      • 支持音频
      • 支持调试附件接收器/源模式
      • FRS(快速角色交换)初始接收器支持
      • PPS(可编程电源)接收器支持
    • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
      • 集成D+/D-开关
    • 用于存储自定义配置的MTP内存
    • 水分检测和防腐
    • 自定义脚本
    • I2C可编程配置
    • I2C主控器控制外部充电器或DC-DC转换器IC
    • 九个可配置GPIO(GPIO6代表SID)
      • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
      • EN/DISABLE外部电源或FET
    • 板载I2C接口
    • Windows 10兼容
    • 经验证的PCB布局
    • 完全组装和测试

    产品详情

    MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

    该评估套件能够轻松评估以下特性:

    • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
      • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
      • PD适配器检测和PD通信
      • 集成式VCONN开关,集成OCP
      • 电源/数据角色交换
      • PPS(PD适配器支持PPS)
      • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
      • 供应商定义的消息
    • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
    • I2C主机控制配套IC
    • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)

    该评估套件包含MAX77961充电器,用于演示MAX77958的I2C主机特性。MAX77961是一款降压-升压充电器,适用于2S/3S Li+电池应用,可以采用3.5V至25V输入电压,支持6A最大可编程快速充电电流。MAX77961可以通过CONG引脚电阻(R5)配置为2电池或3电池应用;有关更多详情,请参阅MAX77961数据手册。

    评估套件中集成MAX16904(降压转换器),以提供5V至VCONN

    包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为Windows® PC的USB端口和MAX77958的从机I2C端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

    应用

    • 摄像头
    • 游戏机
    • 手持式设备
    • 医疗健康和医疗设备
    • 工业设备PoE至USB Type-C转换器
    • 监视器
    • 其他USB Type-C器件
    • 便携式设备
    • 移动电源
    • 智能手机
    • 平板电脑

    eval board
    MAX77958EVKIT-2S3

    MAX77958/MAX77962评估套件

    特性和优点

    • 高电压 VBUS范围
    • CC引脚提供VBUS短路保护
    • 支持Type-C和USB-PD
      • 模式配置:DFP/UFP/DRP
      • 兼容Type-C rev1.3和PD3.0
      • 电缆方向和电源角色检测
      • 带OCP的集成式VCONN开关
      • 支持Try.Snk状态
      • 支持音频
      • 支持调试配件灌电流/拉电流模式
      • 支持FRS(快速角色交换)初始灌电流
      • 支持PPS(可编程电源)灌电流
    • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
      • 集成D+/D-开关
    • 用于存储自定义配置的MTP存储器
    • 水分检测和防腐蚀
    • 自定义脚本
    • I2C可编程配置
    • 通过I2C主机控制外部充电器或DC-DC转换器IC
    • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)
      • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
      • 使能/禁用外部电源或FET
    • 板载 I2C 接口
    • 兼容Windows 10
    • 经过验证的PCB布局
    • 装配完成且经过测试

      产品详情

      MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

      该评估套件能够轻松评估以下特性:

      • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
        • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
        • PD适配器检测和PD通信
        • 带OCP的集成式VCONN开关
        • 电源/数据角色交换
        • PPS(PD适配器支持PPS)
        • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
        • 供应商定义的消息
      • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
      • 通过 I2C 主机控制配套IC。
      • 9个可配置GPIO

      该评估套件包含MAX77962充电器,用于演示MAX77958的 I2C 主机特性。MAX77962是一款降压-升压充电器,适用于2S Li+电池应用,可以采用3.5V至23V输入电压,支持3.2A最大可编程快速充电电流。

      评估套件中集成MAX16904降压转换器,以提供5V至VCONN引脚。当MAX77958处于拉电流电源角色时,MAX77958使用GPIO2使能降压转换器。

      包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为 Windows® PC 的USB端口和MAX77958的从机 I2C 端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

      eval board
      MAX77958EVKIT-3S6

      MAX77958、MAX77961评估套件

      特性和优点

      • 高压VBUS范围
      • CC引脚上的对V短路保护
      • Type-C支持和USB-PD支持
        • 模式配置:DFP/UFP/DRP
        • C型版本1.3和PD3.0兼容
        • 电缆方向和电源角色检测
        • 带OCP的集成VCONN交换机
        • 支持Try.Snk状态
        • 支持音频
        • 支持调试附件接收器/源模式
        • FRS(快速角色交换)初始接收器支持
        • PPS(可编程电源)接收器支持
      • 支持BC1.2传统/专有充电器检测
        • 集成D+/D-开关
      • 用于存储自定义配置的MTP内存
      • 水分检测和防腐
      • 自定义脚本
      • I2C可编程配置
      • I2C主控外部充电器或DC-DC转换器IC
      • 九个可配置GPIO(GPIO6用于SID)
        • 外部超高速多路复用器/检测/IRQ
        • EN/DISABLE外部电源或FET
      • 车载I2C接口
      • Windows 10兼容
      • 经验证的PCB布局
      • 完全组装和测试

      产品详情

      MAX77958评估套件(EV套件)是一款装配完善且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77958独立USB Type-C和供电控制器。

      该评估套件能够轻松评估以下特性:

      • USB Type-C检测/PD通信(参见表1查看首字母缩略词)
        • 电源角色(灌电流和拉电流)、数据角色(UFP和DFP)检测
        • PD适配器检测和PD通信
        • 集成式VCONN开关,集成OCP
        • 电源/数据角色交换
        • PPS(PD适配器支持PPS)
        • 音频和调试配件灌电流/拉电流模式
        • 供应商定义的消息
      • BC1.2传统充电器检测:SDP、CDP、DCP和DCD超时
      • I2C主机控制配套IC
      • 9个可配置的GPIO(GPIO6适用于SID)

      该评估套件包含MAX77961充电器,用于演示MAX77958的I2C主机特性。MAX77961是一款降压-升压充电器,适用于2S/3S Li+电池应用,可以采用3.5V至25V输入电压,支持6A最大可编程快速充电电流。MAX77961可以通过CONG引脚电阻(R5)配置为2电池或3电池应用;有关更多详情,请参阅MAX77961数据手册。

      评估套件中集成MAX16904(降压转换器),以提供5V至VCONN

      包装中随附Micro-B USB线缆,可以作为Windows® PC的USB端口和MAX77958的从机I2C端口之间的接口。提供基于Windows的软件,具有易用界面,方便使用MAX77958的功能。

      应用

      • 摄像头
      • 游戏机
      • 手持式设备
      • 医疗健康和医疗设备
      • 工业设备PoE至USB Type-C转换器
      • 监视器
      • 其他USB Type-C器件
      • 便携式设备
      • 移动电源
      • 智能手机
      • 平板电脑

      eval board
      EVAL-MAX77985-77986

      MAX77985/MAX77986评估套件

      特性和优点

      • 高效率单节电池开关充电器
        • 使用MAX77986充电,最高电流5.5A
        • 4A、12V输入时降压效率为92%
      • 绝对最大输入额定电压:+28V
      • 输入工作电压范围:4.7V至19V
      • 支持反向升压,提供高达12V的可编程输出电压选项
      • LED充电状态输出
      • 可通过按钮操作退出运输模式
      • 外部放电FET使能输出
      • 挂起模式专用输入(SUSPND)
      • 支持噪声敏感型应用的扩频功能
      • 9V和15V电源的可编程拔出检测
      • USB Type-C独立控制器支持可定制固件
      • USB Type-C 1.3版和PD 3.0兼容
      • 支持USB接收端(Sink)/USB源(Source)/DRP端口
      • 支持PPS Sink
      • 支持快速角色交换(FRS)初始Sink(接收端)
      • 带OCP的集成VCONN开关
      • 支持Try.Snk
      • 支持BC1.2传统充电器检测

      产品详情

      MAX77985/MAX77986评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX77985A/MAX77985B/MAX77986A/MAX77986B单节锂离子电池充电器。

      MAX7798XX系列IC适用于1S Li+电池应用,可在4.7V至19V输入电压下工作,最大充电电流为3.5/5.5A。该IC提供反向升压以及全集成低功耗开关,可实现小尺寸高效率解决方案。该评估套件用于演示IC的性能,可轻松评估采用MAX77958 USB Type-C PD控制器的完整USB Type-C® PD解决方案。这种组合允许通过USB Type-C端口为电池快速充电,以及使用电池OTG模式为USB Type-C端口反向供电。

      包装中随附Micro-B USB线缆,用于连接Windows PC的USB端口与IC的从机I2C端口。基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件提供了一个用户友好的界面,方便轻松使用IC功能。

      MAX77958EVKIT-2S6
      MAX77958、MAX77961评估套件
      MAX77958EVKIT-2S3
      MAX77958/MAX77962评估套件
      MAX77958EVKIT-3S6
      MAX77958、MAX77961评估套件
      EVAL-MAX77985-77986
      MAX77985/MAX77986评估套件

      参考电路

      MAXREFDES179 Block Diagram
      MAXREFDES179 参考设计

      Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform

      特性和优点

      • Input operating range of 3.5V to 25V
      • Type-C and USB-PD support

        • DRP and Try,Snk state
        • Cable orientation, power role detection
        • Integrated VCONN switch with OCP

      • Autonegotiate for the highest PD power profile (45W) when Sink
      • Autoenable OTG when Source
      • Autoconfigurable battery charger
      • AP control to overwrite PD power profile, OTG limit, USB-PD functions, buck-boost charger configuration, read/write MAX17320 fuel gauge status, configure MAX77932 switched capacitor converter

      使用部分


      设计和集成工具


      视频

      • lazy blur
        VIDEO · 2023-02-08 03:17
        Don't Let a Low Battery Eat Into Your Playtime
      maxrefdes1283 fig 1
      MAXREFDES1283 参考设计

      24V Universal Serial Bus Type-C (USB-C) Power Supply

      特性和优点

        USB-C PD controller

        Under-voltage and over-voltage lockout

        Over-current limit protection

      CN0590 ANGLE evaluation board web
      CN0590 参考设计

      Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector

      特性和优点

      • USB 2 High Speed Isolated Retimer
      • Type-C Connectivity
      • Small Form Factor
      • High Efficiency 2.5W Isolated Power
      • Automatic Power Path Selectors with Integrated Protections for Optional External Power
      Figure 1. CN0585 Simplified Block Diagram
      CN0585 参考设计

      Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module

      特性和优点

      • 4 Analog Input Channels with Configurable Voltage Ranges
      • 4 Analog Output Channels with Configurable Voltage Ranges
      • 200 ns Latency between ADC Measurement and DAC Settling
      • Analog Front End Interface Connector
      • Modeling and Simulation Compatible with MATLAB and Python
      • FMC Connector Interface to FPGA

      使用部分


      资料


      设计和集成工具


      视频

      • lazy blur
        VIDEO · 2022-10-31 03:03
        Low Latency Test and Measurement Kit – Hardware in the Loop
      • lazy blur
        VIDEO · 2023-04-03 03:08
        Personalized Low Latency Hardware in the Loop (HiL) Solution
      Figure 1. CN0581 Simplified Block Diagram
      CN0581 参考设计

      Configurable USB-C Power Sink Solution

      特性和优点

      • Selectable Voltage Ranges of 5V, 9V, 12V, 15V, and 20V
      • Selectable Current Setting up to 3A (or up to 5A at 20V)
      • USB-C 1.3 Compatible
      • PD 3.0 Negotiation and Messaging
      • Surge Stopper with Reverse Protection and Fault Detection
      MAXREFDES179
      Multicell USB-C PD Charging with Fuel Gauge Platform
      MAXREFDES1283
      24V Universal Serial Bus Type-C (USB-C) Power Supply
      CN0590
      Galvanic Isolation of USB High Speed Type-C Connector
      CN0585
      Quad Channel, Low Latency, Data Acquisition and Signal Generation Module
      CN0581
      Configurable USB-C Power Sink Solution

      最新评论

      需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77958的相关讨论?是否需要发起讨论?

      在EngineerZone®上发起讨论

      近期浏览