摘要
每个电子市场都在快速采用最新的USB Type-C®和USB供电(USB-PD)规范。新USB Type-C电缆和连接器极大地简化了智能手机和超薄便携式计算机等电子设备的互联和供电。随着消费(图1)、医疗、汽车和工业应用等领域电池供电设备的激增,USB-C越来越多地成为设备充电和供电的首选通用标准。USB-C规范支持充电,图1。消费领域应用中的USB-C电缆支持最高15W,而USB供电(PD)则扩展至高达100W充电,包含各种设备。相应地,要求电源管理系统提供更多的功能,而每种新型便携式设备变得越来越小、越来越轻。本设计指南回顾USB Type-C架构及其相关的技术挑战。然后通过多项实例,提出解决电源管理、保护、电压调整等领域挑战的新方案。阅读全文.
关联至此文章
产品
独立的USB Type-C和USB供电控制器
24V、300mA、降压转换器,1.1μA IQ
带有双输入电源多路复用器的24V输入、500mA降压稳压器
19VIN、3.5/5.5A、单节Li+电池充电器,集成智能电源选择器和OTG,用于USBC PD
19VIN、3.5/5.5A、单节Li+电池充电器,集成智能电源选择器和OTG,用于USBC PD
USB Type-C充电器
23VIN 3.2AOUT USB-C降压-升压充电器,包含集成式FET,适用于2S锂离子电池
25VIN 3A/6AOUT USB-C升/降压充电器,内置功率FET,适用于2/3节锂离子电池应用
支持JEITA的3.15A USB Type-C自动充电器,适用于1节锂离子/LiFePO4电池
USB Type-C、3A、开关模式Buck充电器,具有集成CC检测、反向升压和ADC
25VIN 3A/6AOUT USB-C升/降压充电器,内置功率FET,适用于2/3节锂离子电池应用
3.15A USB Type-C单节Li+电池自主充电器
USB Type-C CC引脚过压保护器
汽车级40V、2.2MHz、H桥升/降压控制器
行业解决方案
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}