MAX2079

量产

低功耗、高性能、完全集成的八通道超声接收器(8路LNA、VGA、AAF、ADC和CWD波束成形器)

多通道车载及便携式超声成像设备的性能突破

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 占用最小PCB面积,大幅降低设计成本
    • 在小尺寸、10mm × 10mm CTBGA内集成完整的8通道LNA、VGA、AAF、12位ADC、数字HPF以及CWD混频器波束成形器
  • 提高系统灵敏度
    • RS = RIN = 200Ω时,具有2.8dB超低全通道噪声系数
  • 提高系统动态范围
    • fRF = 5MHz,在2MHz带宽提供76dBFS的成像通道SNR
    • fRF = 5MHz,1kHz频偏下,具有137dBFS/Hz的成像通道SNR
  • 更低功耗
    • 成像模式下,工作在50Msps时每通道仅消耗120mW功率
  • 可选择有源输入阻抗匹配:50Ω、100Ω、200Ω以及1kΩ
  • 可编程VGA输出嵌位
  • 集成可选择的3极点9MHz、10MHz、15MHz以及18MHz巴特沃斯抗混叠滤波器
  • 可编程数字高通、2极点滤波器
  • 串行LVDS数字输出
  • 快速恢复低功耗模式(< 2µs)
  • 独立的I/Q CWD混频器通道,提升动态范围和灵敏度
MAX2079
低功耗、高性能、完全集成的八通道超声接收器(8路LNA、VGA、AAF、ADC和CWD波束成形器)
MAX2079:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 13
MAX1192 量产 超低功耗、22Msps、双路、8位ADC
MAX1193 量产 超低功耗、45Msps、双路、8位ADC
MAX1444 最后购买期限 10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1446 推荐新设计使用 10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1186 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及复用并行输出
MAX1183 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1182 量产 双路、10位、65Msps、+3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1181 量产 双路、10位、80Msps、3V供电、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1127 量产 四路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1126 量产 四路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438 量产 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437 过期 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
产品 9
MAX2038 集成了八路CW混频器的超声VGA
MAX2077 不推荐用于新设计 八通道超声前端
MAX1436 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX2035 超声可变增益放大器
MAX2034 四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗
MAX2036 集成了八路CW混频器的超声VGA
MAX2037 超声可变增益放大器
MAX2078 不推荐用于新设计 八通道超声前端,提供CW多普勒混频器
MAX19527 超低功耗、八通道、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2079的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览