MAX1127

量产

四路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4个具有串行LVDS/SLVS输出的ADC通道
  • 出色的动态性能
    • fIN = 19.3MHz时,SNR为69.6dB
    • fIN = 19.3MHz时,SFDR为92dBc
    • -87dB通道隔离
  • 超低功耗
    • 每通道135mW (正常工作)
    • 总计1.2mW (关断模式)
  • 可接受20%至80%时钟占空比
  • 数据输出接口具有自同步数据时钟
  • 全差分模拟输入
  • ±1.4VP-P较宽的差分输入电压范围
  • 内部/外部基准
  • 测试模式用于验证数字信号的完整性
  • LVDS输出可支持30in的FR-4背板连接
  • 小尺寸、68引脚QFN封装,具有裸焊盘
  • 提供评估板(MAX1127EVKIT)
MAX1127
四路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 1
MAX1126 量产 四路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX1127EVKIT

MAX1126和MAX1127评估板

特性和优点

  • 使用MAX1127时,最大采样速率为65Msps
  • 低电压、低功耗
  • 可选择板上时钟整形电路
  • 串行SLVS/LVDS输出
  • 提供LVPECL差分输出驱动器
  • 提供解串器
  • LVDS测试模式
  • 经过完全安装和测试
  • 可用于评估MAX1126

产品详情

MAX1127评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX1126/MAX1127四通道12位模/数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX1126/MAX1127接收差分模拟输入,评估板可以将单端信号转换成差分输入。ADC的数字输出可方便用于高速逻辑分析仪或数据采集系统的采集分析,评估板还提供解串器,便于配合标准逻辑分析仪工作。评估板采用1.8V和3.3V电源供电(可选择1.5V用于FPGA)。另外,评估板还可以将用户提供的交流信号转换成时钟信号。评估板上预先装有MAX1127器件,欲评估引脚兼容的MAX1126器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 仪表
  • 多路通信系统
  • 正电子放射断层(PET)成像
  • 超声和医学成像

MAX1127EVKIT
MAX1126和MAX1127评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1127的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览