MAX2035
超声可变增益放大器
完全集成的8通道超声VGA,具有39.5dB的最大增益、50dB的动态增益范围、-69dBc的HD2指标以及低输出参考噪声指标:60nV/√Hz
产品详情
- 8通道架构
- 高集成度适合超声成像应用
- 与超声VGA及CW多普勒波束形成器MAX2036引脚兼容
- 最大增益、增益范围以及输出参考噪声性能经过优化,适合与10位ADC连接
- 最大增益为39.5dB
- 总增益范围为50dB
- 在5MHz时,具有60nV
的超低输出参考噪声
- 与12位性能的MAX2037/MAX2038引脚兼容
- 绝对增益误差为±0.5dB
- 可使能或禁止的输出VGA箝位功能,消除ADC过驱动
- 全差分VGA输出,可直接驱动ADC
- 可变增益范围可实现50dB动态范围
- VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时,HD2为-62dBc
- VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时,双音超声规范* IMD3为-52dBc
- 每通道功耗为127mW
8通道可变增益放大器(VGA) MAX2035是针对高线性、高动态范围以及低噪声性能的超声成像和多普勒应用而设计的。每一个放大器都具有差分输入和输出,总增益范围典型值为50dB。此外,VGA还具有极低的输出参考噪声性能,适合与10位ADC连接。
MAX2035 VGA经设计优化,绝对增益误差小于±0.5dB,以确保超声波束形成时的通道间聚集误差最小。器件的差分输出设计为可通过外部无源抗混叠滤波器直接驱动超声波用ADC。每个放大器的输出还提供可使能或禁止的箝位功能,以限制输出信号,从而防止ADC过驱动或饱和。
MAX2035的动态性能经过了优化,从而大大降低了失真,支持二次谐波成像。在VOUT = 1.5VP-P和fIN = 5MHz时,该器件的二次谐波失真为-62dBc,在VOUT = 1.5VP-P和fIN = 5MHz时,超声规范*双音3阶互调失真为-52dBc。
MAX2035工作于+5.0V电源,每通道功耗仅127mW。该器件提供带裸露焊盘的100引脚TQFP封装。在0°C至+70°C温度范围内能保证其电气性能。
应用
- 声纳系统
- 超声成像
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
标准高速模数转换器 13 | ||
MAX1192 | 量产 | 超低功耗、22Msps、双路、8位ADC |
MAX1193 | 量产 | 超低功耗、45Msps、双路、8位ADC |
MAX1444 | 最后购买期限 | 10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准 |
MAX1446 | 推荐用于新设计 | 10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准 |
MAX1186 | 量产 | 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及复用并行输出 |
MAX1183 | 量产 | 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出 |
MAX1182 | 量产 | 双路、10位、65Msps、+3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出 |
MAX1181 | 量产 | 双路、10位、80Msps、3V供电、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出 |
MAX1127 | 量产 | 四路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出 |
MAX1126 | 量产 | 四路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出 |
MAX1438 | 量产 | 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出 |
MAX1437 | 过期 | 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出 |
MAX1434 | 量产 | 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出 |
产品 5 | ||
MAX1436 | 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出 | |
MAX2037 | 超声可变增益放大器 | |
MAX2034 | 四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗 | |
MAX2036 | 集成了八路CW混频器的超声VGA | |
MAX2038 | 集成了八路CW混频器的超声VGA |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2035的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论