MAX2037

超声可变增益放大器

完全集成的8通道超声LNA,具有29.5dB的最大增益、40dB的动态增益范围、-70dBc的HD2指标以及出色的输出参考噪声指标:22nV/√Hz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 8通道架构
  • 高集成度适合超声成像应用
  • 与超声VGA及CW多普勒波束形成器MAX2038引脚兼容
  • 最大增益、增益范围以及输出基准噪声性能经设计优化,适合与12位ADC连接
    • 最大增益为29.5dB
    • 总增益范围为42dB
    • 在5MHz下,具有22nV/的超低输出基准噪声
    • 与10位版本的MAX2035/MAX2036引脚兼容
  • 绝对增益误差为±0.25dB
  • 可切换的输出VGA箝位功能,不会造成ADC过驱动
  • 全差分VGA输出,可直接驱动ADC
  • 增益可调,动态范围达42dB
  • VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时, HD2为-70dBc
  • VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时,双音超声规范* IMD3为-52dBc
  • 每通道功耗为120mW
MAX2037
超声可变增益放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 13
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437 过期 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438 量产 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1126 量产 四路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2037的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览