MAX2034

四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗

完全集成的四通道超声LNA,提供19dB增益、2.2dB NF,并提供以下可编程阻抗:50Ω、100Ω、200Ω和1kΩ

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 4通道集成高度
  • 数字可编程输入阻抗(RIN):50Ω,100Ω,200Ω和1kΩ
  • 集成输入钳位
  • 集成输入衰减电容
  • 超低噪声系数,RS = RIN = 200Ω时为2.2dB
  • 70MHz -3dB带宽
  • 低功耗:58mW/通道
  • 优异的二次谐波成像性能:VOUT = 1VP-P和fIN = 5MHz时HD2为-68dBc
  • VOUT = 1V,fIN = 5MHz时,双音超声规范* IMD3为-55dBc,具有极高的PW/CW多普勒性能
  • 快速大信号过载恢复
  • 单电源+5V工作电压
  • 睡眠模式
MAX2034
四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗
提问

参考资料

了解更多

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX2034的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论