MAX1193

量产

超低功耗、45Msps、双路、8位ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 超低功耗
    • 57mW (正常工作:45Msps)
    • 0.3µW (关断模式)
  • 出色的动态性能
    • fIN = 5.5MHz/100MHz时,SNR = 48.5dB/48.3dB
    • fIN = 5.5MHz/100MHz时,SFDR = 70dBc/68dBc
  • 2.7V至3.6V单模拟电源
  • 1.8V至3.6V的TTL/CMOS兼容数字输出
  • 全差分或单端模拟输入
  • 内部/外部基准选择
  • CMOS兼容的三态复用输出
  • 28引脚、薄型QFN封装
  • 可提供评估板(请定购MAX1193EVKIT)
MAX1193
超低功耗、45Msps、双路、8位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 4
MAX1195 量产 双路、8位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1198 量产 双路、8位、100Msps、3.3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1191 量产 超低功耗、7.5Msps、双路、8位ADC
MAX1192 量产 超低功耗、22Msps、双路、8位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX1193EVKIT

MAX1191、MAX1192和MAX1193评估板

特性和优点

  • 采用MAX1193实现高达45Msps的采样速率
  • 超低功耗
  • 单端或全差分输入结构
  • 交流或直流输入耦合
  • 可配置基准电压
  • 板上时钟整形电路
  • 经过完全装配与测试
  • 可用于评估MAX1191和MAX1192器件(需要替换IC)

产品详情

MAX1193评估板(EV kit)是装配齐全和经过测试的电路板,包括了评估MAX1191/MAX1192/MAX1193双通道8位模/数转换器(ADC)所需的元件。MAX1191/MAX1192/MAX1193允许交流或直流耦合差分、单端模拟输入。ADC产生的数字输出可以方便地由高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采样、分析。评估板需要3.3V模拟电源和2.5V数字电源供电。板上包括将交流正弦信号转换成时钟信号的电路。评估板预装了MAX1193器件,欲评估引脚兼容的MAX1191或MAX1192器件,请联系工厂获取免费样品。

应用

  • 电池供电便携式仪表
  • IQ基带采样
  • 低功耗视频
  • 超声和医学成像
  • WLAN、移动DSL、WLL接收机

MAX1193EVKIT
MAX1191、MAX1192和MAX1193评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1193的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览