MAX2038

集成了八路CW混频器的超声VGA

首款8通道VGA + CW多普勒波束成型IC,具有业内最高的集成度

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8通道架构
  • 高集成度适合超声成像应用
  • 与超声VGA MAX2037引脚兼容
  • VGA特性
    • 最大增益、增益范围以及输出参考噪声性能均经过优化,适合与12位ADC连接
      • 最大增益为29.5dB
      • 总增益范围为42dB
      • 5MHz时,具有22nV/的超低输出参考噪声
    • 绝对增益误差为±0.25dB
    • 每通道功耗为120mW
    • 可使能或禁止的输出VGA箝位功能,消除ADC过驱动
    • 全差分VGA输出,可直接驱动ADC
    • 可变增益范围可实现42dB动态范围
    • VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时,HD2为-70dBc
    • VOUT = 1.5VP-P,fIN = 5MHz时,双音超声规范* IMD3为-52dBc
  • CW多普勒混频器特性
    • 1.25MHz载波、1kHz偏移时的混频器噪声低至-155dBc/Hz
    • 串行可编程LO相位发生器,可实现4、8、16 LO积分相位分辨率
    • 可选的独立通道4 x fLO LO输入驱动
    • 每通道功耗为269mW (正常功率模式)和226mW (低功耗模式)
MAX2038
集成了八路CW混频器的超声VGA
MAX2038:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 13
MAX1192 量产 超低功耗、22Msps、双路、8位ADC
MAX1193 量产 超低功耗、45Msps、双路、8位ADC
MAX1444 最后购买期限 10位、40Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1446 推荐新设计使用 10位、60Msps、3.0V、低功耗ADC,内置电压基准
MAX1186 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及复用并行输出
MAX1183 量产 双路、10位、40Msps、3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1182 量产 双路、10位、65Msps、+3V、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1181 量产 双路、10位、80Msps、3V供电、低功耗ADC,内置电压基准及并行输出
MAX1127 量产 四路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1126 量产 四路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438 量产 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1437 过期 八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
产品 5
MAX1436 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX2035 超声可变增益放大器
MAX2034 四通道、超低噪声放大器,具有数字可编程输入阻抗
MAX2036 集成了八路CW混频器的超声VGA
MAX2037 超声可变增益放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max2038的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览