MAX1437

过期

八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 优异的动态性能
    • 5.3MHz时的69.9dB SNR
    • 5.3MHz时的96dBc SFDR
    • 95dB通道隔离度
  • 超低功耗
    • 每通道96mW (正常工作)
  • 串行LVDS输出
  • 引脚选择LVDS/SLVS (可变低压信号)模式
  • LVDS输出支持最长30英寸FR-4背板连接
  • 针对数字信号完整性的测试模式
  • 全差分模拟输入
  • 宽差分输入电压范围(1.4VP-P)
  • 片内1.24V精密带隙基准
  • 时钟占空比均衡器
  • 紧凑、带有裸焊盘的100引脚TQFP封装
  • 可提供评估板(请定购MAX1437EVKIT)
MAX1437
八路、12位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
标准高速模数转换器 3
MAX1434 量产 八路、10位、50Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1438 量产 八路、12位、65Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
MAX1436B 量产 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
产品 1
MAX1436 八路、12位、40Msps、1.8V ADC,串行LVDS输出
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX1436EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗工作模式
  • 可选板上时钟整形电路
  • 可升级为低电压信号(SLVS)/低电压差分信号(LVDS)输出
  • 板上LVPECL差分输出驱动
  • 板上解串器
  • LVDS测试模式
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包括用来评估该系列八通道10/12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。这些ADC接受差分模拟输入信号。评估板将用户提供的单端输入转换成差分信号。评估板的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统方便地进行采集。评估板还带有板上解串器,简化了与标准逻辑分析系统的整合。评估板工作在1.8V和3.3V (如果采用FPGA,还需加上1.5V)电源电压,能够从用户提供的交流信号产生时钟信号。

应用

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像

MAX1438EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗工作模式
  • 可选板上时钟整形电路
  • 可升级为低电压信号(SLVS)/低电压差分信号(LVDS)输出
  • 板上LVPECL差分输出驱动
  • 板上解串器
  • LVDS测试模式
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包括用来评估该系列八通道10/12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。这些ADC接受差分模拟输入信号。评估板将用户提供的单端输入转换成差分信号。评估板的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统方便地进行采集。评估板还带有板上解串器,简化了与标准逻辑分析系统的整合。评估板工作在1.8V和3.3V (如果采用FPGA,还需加上1.5V)电源电压,能够从用户提供的交流信号产生时钟信号。

应用

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像

MAX1434EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗工作模式
  • 可选板上时钟整形电路
  • 可升级为低电压信号(SLVS)/低电压差分信号(LVDS)输出
  • 板上LVPECL差分输出驱动
  • 板上解串器
  • LVDS测试模式
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包括用来评估该系列八通道10/12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。这些ADC接受差分模拟输入信号。评估板将用户提供的单端输入转换成差分信号。评估板的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统方便地进行采集。评估板还带有板上解串器,简化了与标准逻辑分析系统的整合。评估板工作在1.8V和3.3V (如果采用FPGA,还需加上1.5V)电源电压,能够从用户提供的交流信号产生时钟信号。

应用

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像

MAX1437EVKIT

MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板

特性和优点

  • 低电压、低功耗工作模式
  • 可选板上时钟整形电路
  • 可升级为低电压信号(SLVS)/低电压差分信号(LVDS)输出
  • 板上LVPECL差分输出驱动
  • 板上解串器
  • LVDS测试模式
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包括用来评估该系列八通道10/12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。这些ADC接受差分模拟输入信号。评估板将用户提供的单端输入转换成差分信号。评估板的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统方便地进行采集。评估板还带有板上解串器,简化了与标准逻辑分析系统的整合。评估板工作在1.8V和3.3V (如果采用FPGA,还需加上1.5V)电源电压,能够从用户提供的交流信号产生时钟信号。

应用

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像

MAX1436EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板
MAX1438EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板
MAX1434EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板
MAX1437EVKIT
MAX1434、MAX1436、MAX1437和MAX1438评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1437的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览