MAX15006

不推荐用于新设计

40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装

静态电流低至9µA的线性稳压器,可理想用于汽车产品中的常备电源

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入工作电压范围(4V至40V)
  • 保证50mA输出电流
  • 低静态电流
    • 10µA (空载)和90µA (满载)
  • 冷启动条件下正常工作
  • 承受45V抛负载
  • 300mV低压降(MAX15006B/MAX15007B)
  • 使用纤小的2.2µF输出电容稳定工作
  • 使能输入(MAX15007)
  • 预设3.3V和5.0V输出电压
  • 1.8V至10V可调输出(MAX15006C/MAX15007C)
  • 过热和短路保护
  • 工作于-40°C至+125°C温度范围
  • 热增强型3mm x 3mm 6引脚TDFN/8引脚SO封装
MAX15006
40V、超低静态电流线性稳压器,6引脚TDFN/8引脚SO封装
提问

参考资料

了解更多

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 6
MAX5024 量产 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
MAX5023 量产 65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
MAX5087 量产 45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX5086 量产 45V、250mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX5216LPT

评估:4-20mA环路供电变送器参考设计

特性和优点

  • 12V至40V宽输入电压范围
  • 将16位数字码转换成4-20mA环路电流
  • 可编程偏压和增益
  • +25°C时,电流误差< 0.02% FS
  • 全温度范围,电流误差< 0.1 % FS
  • -40°C至+105°C工作温度范围
  • 30mA ±20%电阻可调限流
  • 200µA(典型值)/300µA(最大值)静态电流
  • HART调制解调器输入、输出就绪
  • 通过MAXQ622微控制器直接进行USB通信
  • Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32位)兼容软件
  • SPI接口终端
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX5216LPT评估板(EV)用于评估环路供电的4-20mA电流环变送器,具有故障限流功能和高速可寻址远程传感器(HART)调制解调器输入/输出就绪指示,评估板采用MAX5216单通道、低功耗、缓冲输出的3线SPI接口、16位DAC;MAX6133 3ppm/°C、低功耗电压基准;MAX9620单通道、零漂移、RRIO、高精度运算放大器;MAX15007 40V、超低静态电流LDO。还提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,具有简单的图形用户界面(GUI),方便熟悉器件特性。

应用

  • 2线传感器
  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 通信系统
  • 增益与失调调节
  • 便携式仪表
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源

MAX5216LPT
评估:4-20mA环路供电变送器参考设计

参考电路

MAXREFDES145 Reference Design Block Diagram
MAXREFDES145 参考设计

8-Channel IO-Link Master

特性和优点

  • Fully IO-Link Version 1.1 Compliant
  • TEConcept IO-Link Master Stack
  • Easy-to-Use TEConcept TC Tool
  • 8 IO-Link Master Ports
  • Ships with All Cables Needed
  • Field Update Programmable

Competitive Advantages

  • Simultaneous 8-Port Operation
  • Easy-to-Use GUI
  • IODD Import
MAXREFDES16
MAXREFDES16 参考设计

Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器

特性和优点

  • 2、3或4线RTD传感器输入
  • 测量温度范围:-200°C至+850°C
  • 工作电压范围:-40℃至+85℃
  • 0.03°C温度分辨率
  • +23°C时量程误差< 0.05%或±0.2°C(以较大者为准)
  • 在工作范围内的量程误差< 0.1%或±1.0°C
  • 电源电压范围:12V至40V
  • 200µA RTD激励电流
  • 自动补偿3线RTD的导线电阻
  • 4–20mA电流环路输出
  • 10Ω至1kΩ环路负载
  • 高速通道可寻址远程传感器(HART)通信协议需要230Ω的最小负载
  • 传感器开路检测
  • NAMUR下限:< 3.2mA
  • NAMUR上限:可编程范围为20.5mA至> 24mA
  • 环路限流器: 30mA ±5mA
  • 兼容HART协议
MAXREFDES74
MAXREFDES74 参考设计

MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

特性和优点

The MAXREFDES74# reference design features:

  • Power and data isolation
  • Flexible, configurable inverting or noninverting input scheme
  • Unipolar or bipolar input (ADC) and output (DAC)

MAX11156

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • SNR: 94.4dB
  • THD: -107dB at 1kHz
  • Buffered internal or external voltage reference input
  • Internal reference with -6ppm/°C (typ) temperature coefficient
  • Single 5V supply
  • True bipolar ±5V input range

MAX5318

  • 18-bit resolution with no missing codes
  • High accuracy: ±2 LSB INL (max)
  • 3µs settling time
  • User-programmable offset and gain calibration
  • ±0.5ppm/°C (typ) offset and gain drift over temperature
  • Force/sense output
  • 50MHz SPI-compatible interface with 1.8V to 5.5V logic
MAXREFDES145
8-Channel IO-Link Master
MAXREFDES16
Novato (MAXREFDES16#):支持HART的4-20mA环路供电温度传感器
MAXREFDES74
MAXREFDES74: 18-Bit Precision Data Acquisition System

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX15006的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览