MAX5024

量产

65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器

高压、低静态电流线性稳压器,适用于汽车电子和工业产品

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围:+6.5V至+65V
  • 热增强型8引脚SO封装可耗散1.5W
  • 保证150mA输出电流
  • 60µA空载电源电流
  • -60V电池反压保护
  • 预置+3.3V或+5.0V输出电压
  • 过热和短路保护
  • 工作在-40°C至+125°C温度范围
  • 集成µP复位电路
  • 看门狗定时器具有1.6s秒延时周期(MAX5023)
  • 稳压器使能和保持输入实现自保持电路
  • SET输入用于调节输出电压(MAX5024)
MAX5024
65V、低静态电流、高压线性稳压器,带有微处理器复位及看门狗定时器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5024的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览