MAX5086

量产

45V、250mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时

250mA、45V输入、低静态电流线性稳压器,采用大功率TQFN封装

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入电压范围(6.5V至45V)
  • 具有高效散热能力的封装有助于耗散功率:在TA = +70°C下可耗散功率2.6W (16引脚TQFN)
  • 保证250mA的输出电流
  • 70µA静态电源电流
  • 预置3.3V、5.0V或可2.5V至11V可调输出
  • 远端负载检测
  • 内置微处理器复位电路,可编程超时周期
  • 过热和短路保护
  • 工作温度范围为-40°C至+125°C
MAX5086
45V、250mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
正线性稳压器(LDO) 2
MAX5087 量产 45V、400mA、低静态电流线性稳压器,带有可调节复位延时
MAX6796 量产 高压、微功耗、单/双路线性稳压器,带有监控功能
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX5086EVKIT

MAX5086评估板

特性和优点

  • 6.5V至45V输入电压范围
  • 高达250mA的输出电流
  • 3.3V或5V稳压输出
  • 在TA = +70°C时,封装允许损耗高达3.5W
  • 输出电压远程检测能力
  • 提供低电平有效微处理器复位输出,带50ms复位超时延迟

产品详情

MAX5086评估板(EV kit)可用来评估高压线性稳压器MAX5086的特性,及其输出电压远程检测能力。该评估板是一块经过完全安装与测试的表面安装电路板。

在3.3V或5.0V输出时,MAX5086评估板提供高达250mA的输出电流,并可工作在高达45V的输入电压下。此评估板还包含有以下接口:低电平有效的微处理器复位输出和使能输入。

警告:MAX5086评估板设计为高压运行。评估板及与之相连的设备上会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。在严重故障或失效状态下,本评估板有巨大能量耗散,能会造成元件或元件碎片的高速溅射。请小心操作本评估板,以避免可能的人身伤害。

应用

  • 汽车
  • 家庭安防设施
  • 工业
  • 网络

MAX5086EVKIT
MAX5086评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5086的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论