汽车信息娱乐形成主流:高集成度解决方案提供增值功能

Abstract

本应用笔记阐述了Maxim全面的高性能IC产品线如何简化OEM厂商的信息娱乐系统设计,满足当前汽车环境对消费品及产品可靠性的需求。

引言

汽车用户对信息娱乐平台的要求逐步提升,需要集成安全功能(如导航、通信服务)以及广泛的消费类电子功能。过去,这些功能往往是高利润、奢侈装置,无法作为车载普及。目前,即使在低端车型中,消费者对这类功能的需求也越来越多。

汽车OEM制造商需要谨慎确定合适的架构,以合理的成本和质量提供这些服务。随着硬件和软件开发成本的继续增加,满足消费者对性能和功能的需求也面临更大挑战。OEM制造商必须拓展具有高性价比的解决方案,使其能够灵活地移植到低端汽车至高端豪华车,使开发成本能够满足各种平台和车型的要求。

从新增功能获得最大价值

Maxim全面的高性能集成电路产品线使得广大的OEM制造商能够轻松构建信息娱乐系统,满足当前汽车环境对消费类产品及其可靠性的需求。Maxim利用其专有的工艺和设计技术,提供高度集成的解决方案,有效减少元件数量、节省空间,最终达到简化设计的目的。

对于视频传输,Maxim的LVDS收发器解决方案可以大幅度降低成本,同时提供严格的ESD保护、直流平衡、极佳的EMI指标。MAX9257/MAX9258双向串行器/解串器(SerDes)芯片组在汽车视频应用中无需使用CAN或LIN接口。该芯片组可以采用成本较低的电缆及连接器,通过一对差分线或双绞线构成完整的数字视频链路,该芯片组将18位并行数据转换成高速串行数据流。

后排座娱乐系统也能够从Maxim的高集成度解决方案获益,如MAX7461单通道同步丢失(LOS)检测器。该器件提供了复合视频同步检测,适用于NTSC、PAL和SECAM制式的标清电视(SDTV)系统。MAX7461采用先进的检测电路提供强大功能,可阻止噪声产生的虚假同步丢失报警,省去了传统同步丢失监测系统中的微控制器。

MAX2170/MAX2171低中频直接变频调谐器使得设计者能够用一个调谐器同时支持数字广播(DAB)、移动电视(T-DMB)以及FM信号。该调谐器具有更高的元件集成度,便于实现低功耗和板上调谐器设计。此外,它们兼容全球大多数主流RF标准,因而易于重复使用和在全球范围推广。

信息娱乐系统要求高可靠性保护

汽车设计的一个重要考虑因素是在冷启动、抛负载、启动/停止条件下确保信息娱乐系统的无缝操作。为了满足这些恶劣条件的要求,许多Maxim的汽车IC集成了可靠保护功能,从而使设计更加简单,确保可靠运行。

MAX15004/MAX15005电源控制器集成了输出过压保护,避免损害真空荧光显示器(VFD)。汽车输入电压从4.5V至40V (抛负载)范围内控制器均可保证正常工作。如果VCC由外部偏置电路提供,可以支持跌落至2.5V的输入电压。这些控制器集成了所有必备组件,可实现固定频率的隔离/非隔离电源。

对于背光LCD应用,MAX16826高亮度(HB) LED驱动器为设计师提供了一个极为坚固、灵活的解决方案。该器件能够承受抛负载下高达40V的瞬态电压,并在冷启动时仍能正常工作。此外,它还具有一个I²C接口来降低系统的实施成本,提高灵活性。I²C接口允许对开关稳压器的输出电压和每个通道的LED电流幅度进行动态编程。这种能力大幅提升了LED驱动电路的电源效率,并允许系统制造商调节LED亮度。

不间断供电

随着对不间断工作系统(如防盗系统、遥控门禁接收机和胎压监测系统)需求的增加,设计人员必须不断降低静态电流损耗。

MAX15006/MAX15007低压差线性稳压器可理想用于不间断工作系统。这些器件可以工作在4V至40V输入电压,提供高达50mA的输出电流,空载情况下仅消耗10µA静态电流。即使在满载时,通过内部p沟道调整管也能将静态电流保持在90µA (典型值)。关断模式下,MAX15007仅消耗3µA电流。

Maxim提供一系列针对车载信息娱乐系统进行优化的IC,远远超出本文涉及的范围。详细信息及相关产品的完整列表,请访问我们网站的汽车电子产品列表