MAX1301
量产8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC
软件可编程输入范围大大简化设计,集成PGA提供18位的动态范围
- 产品模型
- 4
产品详情
- 每个通道的输入范围可通过软件编程设置
- 单端输入范围
- 0至(3 x VREF)/2、(-3 x VREF)/2至0、0至3 x VREF、-3 x VREF至0、(±3 x VREF)/4、(±3 x VREF)/2和±3 x VREF
- 差分输入范围
- (±3 x VREF)/2、±3 x VREF和±6 x VREF
- 8路单端或4路差分模拟输入(MAX1300)
- 4路单端或2路差分模拟输入(MAX1301)
- ±16.5V过压容限输入
- 内部或外部基准
- 115ksps最大采样速率
- +5V单电源供电
- 20/24引脚TSSOP封装
MAX1300/MAX1301多量程、低功耗、16位、逐次逼近型模数转换器(ADC),采用+5V单电源供电,具有高达115ksps的吞吐量。独立的数字电源允许通过SPI/QSPI™/MICROWIRE™兼容的串行接口与2.7V至5.25V系统连接。局部关断模式可将电源电流降至1.3mA (典型值)。完全关断模式则可将电源电流进一步降至1µA (典型值)。
MAX1300提供8路(单端)或4路(真差分)模拟输入通道。MAX1301则提供4路(单端)或2路(真差分)模拟输入通道。每一路模拟输入通道都可通过软件独立编程设置为7种单端输入范围[0至(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2至0、0至3 × VREF、-3 × VREF至0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREF]和3种差分输入范围[(±3 × VREF)/2、±3 × VREF、±6 × VREF]。
片上+4.096V基准可实现小巧、便利的ADC解决方案。MAX1300/MAX1301还可接受3.800V至4.136V的外部基准源。
MAX1300采用24引脚TSSOP封装,而MAX1301采用20引脚TSSOP封装。每款器件都可工作在-40°C至+85°C的温度范围内。
应用
- 航空电子
- 数据采集系统
- 工业控制系统
- 机器人技术
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX1301AEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1301AEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1301BEUP+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX1301BEUP+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX1301AEUP+ | 量产 | |
MAX1301AEUP+T | 量产 | |
MAX1301BEUP+ | 量产 | |
MAX1301BEUP+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
单通道模数转换器 2 | ||
MAX11167 | 量产 | 16位、250ksps、内置基准的±5V SAR ADC,采用TDFN封装 |
MAX11100 | 量产 | 16位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式 |
多路复用模数转换器 8 | ||
MAX1032 | 量产 | 8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行14位ADC |
MAX1033 | 量产 | 8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行14位ADC |
MAX1034 | 量产 | 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC |
MAX1035 | 量产 | 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC |
MAX1300 | 量产 | 8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC |
MAX1302 | 量产 | 8通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC |
MAX1303 | 量产 | 8/4通道、±VREF多量程输入、串行16位ADC |
MAX1167 | 量产 | 多通道、16位、200ksps模数转换器 |
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1301的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论