精密模数转换器
searchIcon
banner background image

精密模数转换器

ADI公司提供出色的精密模数转换器产品组合。ADI的精密ADC系列是业界先进的产品,在交流和直流性能、功耗、速度和尺寸方面表现出色,分辨率范围从8位到32位不等。

ADI致力于提升产品易用性,并且愈发注重在元件层面和信号链层面助力客户更快地达成最终设计目标。

开发者可以从一套全面的工具中进行选择,以简化从选型到原型制作的设计过程。这些产品有多种架构可供选择:
SAR—逐次逼近型ADC
Σ-Δ调制器
隔离式ADC
ADI公司提供出色的精密模数转换器产品组合。ADI的精密ADC系列是业界先进的产品,在交流和直流性能、功耗、速度和尺寸方面表现出色,分辨率范围从8位到32位不等。

ADI致力于提升产品易用性,并且愈发注重在元件层面和信号链层面助力客户更快地达成最终设计目标。

开发者可以从一套全面的工具中进行选择,以简化从选型到原型制作的设计过程。这些产品有多种架构可供选择:
SAR—逐次逼近型ADC
Σ-Δ调制器
隔离式ADC

子分类

archive icon
ADI公司的4-20mA输入模数转换器系列提供工业控制应用所需的精度、鲁棒性和灵活性。作为先进的数据转换器供应商,ADI公司不断推出新型模数转换器(ADC)产品,促进系统级架构的发展。我们先进的工业4-20mA输入模数转换器产品系列具有高集成度,包括检测电阻、信号调理电路和先进的片内诊断功能,从而充分提高性能并提供集成系统级解决方案,所有一切均基于鲁棒的硅工艺技术。
archive icon
ADI公司的单通道精密模数转换器包括一个ADC,分辨率范围为8位至24位,吞吐速率为kSPS至10 MSPS,同时在噪声、线性度和动态范围方面出色的性能。ADI提供能够快速轻松部署的解决方案,可以满足不同应用的速度、功耗和尺寸需求。通过提供先进的技术,我们的转换器可提供出色的性能并实现新一代终端系统。我们提供一系列ADC架构,包括: • SAR——逐次逼近型ADC • Σ-Δ调制器
archive icon
ADI公司的多路复用精密模数转换器包括一个ADC,分辨率范围为8位至24位,通道数高达16通道,吐速率为kSPS至10 MSPS,同时在噪声、线性度和动态范围方面提供业界领先的性能。ADI公司提供能够快速轻松部署的多通道解决方案,可以满足多种不同应用的速度、功耗和尺寸需求。我们的多路复用转换器支持单端、差分和伪差分输入设计,提供了下一代终端系统所需的特性组合。我们提供一系列ADC转换器架构,包括: • SAR—逐次逼近型ADC转换器 • Σ-Δ型调制器
archive icon
作为全球领先的数据转换器供应商,ADI公司不断推出新型模数转换器(ADC)产品,促进系统架构的发展。在电机控制领域,ADI的转换器解决了电流和电压监控、光学编码器反馈、旋变数字转换方面的难题。具有3.75kV关态电压的隔离式ADC的发布,就是ADI公司取得性能突破和集成度方面的突破以简化设计工作的例证之一。
archive icon

ADI 公司精密信号链 μModule® 解决方案利用异构集成,为精密数据转换提供完整的解决方案。这些解决方案通过将组件选择、优化和布局从设计人员转移到套件,来减少设计迭代。对于系统级设计人员,它们还显著减少了尺寸、总拥有成本和上市时间。

archive icon
ADI公司的同步采样精密模数转换器在单封装内提供2至8个分立ADC,支持2至12个通道,分辨率范围为kSPS至5 MSPS。ADI的同步精密转换器提供业界较领先的噪声、线性度和动态范围性能,可满足您的速度、功耗和尺寸需求。利用同步采样ADC,用户可同时转换多个信号并保留相位信息。我们提供一系列ADC架构,支持单端、差分和伪差分输入设计,具体包括 • SAR—逐次逼近型ADC • Σ-Δ型调制器

传感器接口解决方案

筛选

  • 化学分析
  • 温度检测
  • 生物电势检测
  • 电流检测
  • PLS光谱分析
  • 光电二极管光谱分析
  • 带电粒子束
  • 离子选择性电极
  • 12V输入
  • 精密
  • 高速

12V输入PLS光谱分析

修改设计

哎呀!抱歉,我们无法加载图像。

  • SNR82.36 dB
  • ENOB13.4 bits
修改设计

精密ADC选型指南

此ADC选型指南是一个预选工具,旨在帮助您快速缩小产品选择范围。
campaign-image
campaign-image

精密ADC选型指南

此ADC选型指南是一个预选工具,旨在帮助您快速缩小产品选择范围。