MAX1032

量产

8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行14位ADC

低功耗、多通道ADC,具有±3 x VREF输入量程

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 每个通道的输入范围可通过软件编程设置
  • 单端输入范围:
    • 0至(3 × VREF)/2、(-3 × VREF)/2至0、0至3 × VREF、-3 × VREF至0、(±3 × VREF)/4、(±3 × VREF)/2、±3 × VREF)
  • 差分输入范围
    • (±3 × VREF)/2、3 × VREF、±6 × VREF
  • 8路单端或4路差分模拟输入(MAX1032)
  • 4路单端或2路差分模拟输入(MAX1033)
  • ±16.5V过压容限输入
  • 内部或外部基准
  • 115ksps最高采样速率
  • +5V单电源供电
  • 20/24引脚TSSOP封装
MAX1032
8通道和4通道、±3 x VREF多量程输入、串行14位ADC
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道模数转换器 1
MAX11101 量产 14位、+5V、200ksps ADC,具有10µA关断模式
多路复用模数转换器 8
MAX1034 量产 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC
MAX1035 量产 8/4通道、±VREF多量程输入、串行14位ADC
MAX1300 量产 8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1032的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览