ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LT3045
推荐新设计使用20V、500mA、超低噪声、超高 PSRR 线性稳压器
- 产品模型
- 21
产品详情
- 超低有效值噪声:0.8µVRMS(10Hz至100kHz)
- 超低散粒噪声:2nV/√Hz(10kHz时)
- 超高PSRR:76dB(1MHz时)
- 输出电流:500mA
- 宽输入电压范围:1.8V至20V
- 单个电容改善了噪声性能和PSRR
- 100µA SET引脚电流:初始精度:±1%
- 单个电阻设置输出电压
- 高带宽:1MHz
- 可编程限流
- 低压差:260mV
- 输出电压范围:0V至15V
- 可编程电源良好
- 快速启动能力
- 精密使能/UVLO
- 可并联以实现较低的噪声和较高的电流
- 带折返功能的内部限流
- 最小输出电容:10μF(陶瓷电容)
- 电池反接和反向电流保护
- 12引脚MSOP和10引脚3mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
- 下载LT3045-EP数据手册(pdf)
- 军用温度范围(-55°C至150°C)
- 受控制造基线
- 一站式封装/测试厂
- 一站式制造厂
- 产品变更通知
- 认证数据可应要求提供
- V62/21614数据手册
LT3045是一款高性能低压差线性稳压器,采用LTC的超低噪声和超高PSRR架构以便为噪声敏感应用供电。LT3045设计用作后接高性能电压缓冲器的精密电流基准电压源,可轻松并联以便进一步降低噪声,增加输出电流并在PCB上散热。
该器件在260mV典型压差下提供500mA电流。工作静态电流标称为2.2mA,关断时降至<<1µA。LT3045具有宽输出电压范围(0V至15V),同时保持单位增益操作,可提供几乎恒定的输出噪声、PSRR、带宽和负载调整性能,不受编程输出电压的影响。此外,该稳压器具有可编程限流、快速启动能力和可编程电源良好以指示输出电压调节。
LT3045可使用最小10µF的陶瓷型输出电容稳定工作。内置保护功能包括电池反接保护、反向电流保护、具有折返功能的内部限流以及带滞回的热限制。LT3045采用散热增强型12引脚MSOP和10引脚3mm × 3mm DFN封装。
LT3045-EP支持防务和航空航天应用(AQEC)
VIOC功能 | |
LT3045-1 | 是 |
LT3045 | 否 |
应用
- RF电源:PLL、VCO、混频器、LNA、PA
- 极低噪声仪器仪表
- 高速/高精度数据转换器
- 医疗应用:成像、诊断
- 精密电源
- 用于开关电源的后置调节器
参考资料
数据手册 4
可靠性数据 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 6
解决方案设计及宣传手册 2
产品选型卡 1
新闻 1
3rd Party Solutions 2
电子书 1
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT3045EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045EMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045EMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045HMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045HMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045HMSE#Z-EP | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045IMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LT3045MPDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LT3045MPDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT3045EMSE#PBF | 量产 | |
LT3045EMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3045HMSE#PBF | 量产 | |
LT3045HMSE#TRPBF | 量产 | |
LT3045IMSE#PBF | 量产 | |
LT3045IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LT3045HMSE#WPBF | 量产 | |
LT3045HMSE#WTRPBF | ||
LT3045IMSE#WPBF | ||
LT3045IMSE#WTRPBF | ||
11月 29, 2021 - 20_0066 Discontinuation of Sn/Pb Plated Lead Finish Parts for MSOP Package |
||
LT3045HMSE#Z-EP | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LT3045 - Power Management
- LT3045 Demo Circuit - Low Noise, High PSRR RF Linear Regulator (3.8-20V to 3.3V @ 500mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LT3045
- LT3045-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt3045的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论