这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
AD8210
量产高压双向电流检测监控器
- 产品模型
- 7
产品详情
- ±4000 V人体模型(HBM) ESD
- 保护高共模电压范围:
工作范围:-2 V 至 +65 V
耐压范围:-5 V 至 +68 V - 缓冲输出电压
- 5 mA输出驱动能力
- 宽工作温度范围:
−40至+125 - 比率半量程输出失调
- 出色的交流与直流性能
失调漂移:1μV/°C (典型值)
增益漂移:10 ppm/°C(典型值)
共模抑制比:120 dB(典型值,DC)
100kHz共模抑制比:80dB(典型值) - 采用8引脚SOIC封装
AD8210是一款单电源差动放大器,非常适合在存在大共模电压的情况下放大小差分电压。输入共模电压范围为-2 V至+65 V。典型电源电压为5 V。
AD8210采用SOIC封装,工作温度范围是−40°C至+125°C。
相对于温度的出色交流和直流性能使测量环路误差保持较小。失调漂移和增益漂移的保证最大值分别为8 μV/°C和20 ppm/。
利用5 V电源和VREF1和VREF2引脚时,输出失调可在0.05 V至4.9 V范围内调整。当VREF1引脚与V+引脚相连、VREF2引脚与GND引脚相连时,输出设置为半量程。将VREF1和VREF2与GND相连可提供从地电压附近开始的单极性输出。将VREF1和VREF2与V+相连可提供从V+附近开始的单极性输出。通过向VREF1和VREF2施加外部电压,可获得其他失调。
应用
- 电流检测
参考资料
数据手册 1
应用笔记 6
技术文章 3
视频 3
技术书 1
模拟对话 2
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD8210-CHIPS-WP | CHIPS OR DIE | ||
AD8210WYRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8210WYRZ-R7 | 8-Lead SOIC | ||
AD8210WYRZ-RL | 8-Lead SOIC | ||
AD8210YRZ | 8-Lead SOIC | ||
AD8210YRZ-REEL | 8-Lead SOIC | ||
AD8210YRZ-REEL7 | 8-Lead SOIC |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 19, 2018 - 18_0092 AD8210 Die Revision and Data Sheet Change |
||
AD8210WYRZ | 量产 | |
AD8210WYRZ-R7 | 量产 | |
AD8210WYRZ-RL | 量产 | |
AD8210YRZ | 量产 | |
AD8210YRZ-REEL | 量产 | |
AD8210YRZ-REEL7 | 量产 | |
7月 20, 2012 - 12_0105 Halogen Free Material Change for Select SOIC Narrow and Wide Body Products Assembled at Amkor |
||
AD8210WYRZ | 量产 | |
AD8210WYRZ-R7 | 量产 | |
AD8210WYRZ-RL | 量产 | |
AD8210YRZ | 量产 | |
AD8210YRZ-REEL | 量产 | |
AD8210YRZ-REEL7 | 量产 | |
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
AD8210YRZ | 量产 | |
AD8210YRZ-REEL | 量产 | |
AD8210YRZ-REEL7 | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
AD8410A | 推荐新设计使用 | −2 V至70 V宽输入电压范围,2.2 MHz高带宽,具有PWM抑制和增益20 V/V的电流检测放大器 |