LT1671

量产

60ns、低功率、单电源、接地检测比较器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低功率:450μA
  • 快速:
    • 在 20mV 过驱动时为 60ns
    • 在 5mV 过驱动时为 85ns
  • 低偏移电压:0.8mV
  • 可采用单 5V 电源或双 ±5V 电源工作
  • 输入共模扩展至负电源
  • 没有最小输入转换速率要求
  • 互补型 TTL 输出
  • 输入能够超过电源电压而不发生相位反转
  • 引脚与LT1394、LT1016 和 LT1116 相兼容
  • 输出锁存能力
  • 采用 8 引脚 MSOP 和 SO 封装

LT1671
60ns、低功率、单电源、接地检测比较器
提问

参考资料

了解更多

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT1671
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
ADALM-SR1

开关稳压器主动学习模块

特性和优点

  • 降压和升压电源转换器上主动学习实验室的配套模块
  • 说明与降压和升压转换器有关的重要概念:
    • 连续与不连续传导模式
    • 开环运行
    • 电压模式控制
    • 电流模式控制
  • 可独立调整的参数:频率、占空比、电压/电流模式
  • 板载电流检测放大器和可调负载,使设备要求最小化。

产品详情

ADALM-SR1(ADI公司主动学习模块、开关稳压器)板是用于多个开关稳压器(包括降压和升压稳压器)练习的配套模块:

  • 升压和降压转换器元件以及开环工作
  • 降压型转换器:闭环运行
  • 升压型转换器:闭环运行

这些练习需要使用更复杂的电路,超出了试验板的电路构建能力,为此设计出ADALM-SR1,将其作为灵活的电力电子设备试验平台。板载电流检测放大器、可调电子负载和反馈信号注入电路消除了对昂贵设备的需求 — 仅需以下设备:

  • 5V USB 墙壁适配器
  • 用于输入电源(0-12V、2A)的基本可调电源
  • 万用表
  • ADALM2000或基本示波器(双通道,带触发功能,>10MHz带宽)

ADALM-SR1
开关稳压器主动学习模块

参考电路

CN0415
适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统 

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT1671的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览