LTC2312-14

量产

采用 TSOT 封装的 14 位、500ksps、串行采样 ADC

产品模型
13
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 500ksps 吞吐速率
  • 无周期延迟
  • 保证 14 位,无漏失码
  • 3V 或 5V 单电源
  • 低噪声: 77.5dB SNR
  • 低功率:9mW (在 500ksps 和 3V 电源)
  • 低漂移 (20ppm/ºC 最大值) 2.048V 或 4.096V 内部基准
  • 睡眠模式具有 <1μA 的典型电源电流
  • 可快速唤醒的打盹模式 (< 1 个转换周期)
  • 分离的 1.8V 至 5V 数字 I/O 电源
  • 高速 SPI 兼容型串行 I/O
  • 保证工作温度范围: –40ºC 至 125ºC
  • 8 引脚 TSOT-23 封装
LTC2312-14
采用 TSOT 封装的 14 位、500ksps、串行采样 ADC
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 3

LinearLab Tools

A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.

PScope

The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.


工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1563A-H

LTC2312-14 Demo Board | 14-Bit, 500ksps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (Requires DC2026 or DC718)

产品详情

DC1563A-H: Demo Board for the LTC2312-14 14-Bit, 500ksps Serial Sampling ADC in TSOT.


 


DC1563A-H
LTC2312-14 Demo Board | 14-Bit, 500ksps Serial SAR ADC with 20ppm/°C (Max) Internal Reference in TSOT-8 (Requires DC2026 or DC718)

参考电路

CN0415
适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统 

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2312-14的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览