LTC4441
量产N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
- 产品模型
- 11
产品详情
- 6A峰值输出电流
- 宽 VIN 电源范围:5V 至 25V
- 可调栅极驱动电压:5V至 8V
- 逻辑输入可被驱动至低于地电位
- 30ns 传播延迟
- 独立于电源的 CMOS / TTL 输入门限
- 欠压闭锁
- 低停机电流:<12μA
- 过热保护
- 用于 MOSFET 的电流检测信号的可调消隐时间 (LTC4441)
- 采用 SO-8 封装和 10 引脚 MSOP (裸露衬垫) 封装
LTC®4441 / LTC4441-1 是 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器,能够提供高达 6A 的峰值输出电流。该芯片专为在高达 25V 的电源电压条件下运作而设计,并具有一个用于栅极驱动的可调线性稳压器。栅极驱动电压可设置在 5V 至 8V 之间。
LTC4441 / LTC4441-1 具有一个逻辑门限驱动器输入。可将该输入驱动至低于地电位或高于驱动器电源电压。该器件提供了一个双功能控制输入,用于停用驱动器或强制芯片进入电源电流 <12μA的停机模式。欠压闭锁和过热保护电路将在启动时停用驱动器输出。LTC4441 还具有一个漏极开路输出,该输出负责提供可调的前沿脉冲消隐,以防止在检测功率 MOSFET 的源极电流时产生振铃。
LTC4441 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装。LTC4441-1 是不具备脉冲消隐功能的 SO-8 封装版本。
Applications
- 电源
- 电动机/ 继电器控制
- 线路驱动器
- 充电泵
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4441EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4441EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4441ES8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4441ES8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4441IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4441IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4441IS8-1#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4441IS8-1#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4441MPMSE | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4441MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4441MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4441EMSE#PBF | 量产 | |
LTC4441EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC4441IMSE#PBF | 量产 | |
LTC4441IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC4441MPMSE | 过期 | |
LTC4441MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC4441MPMSE#TRPBF | 量产 | |
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC4441ES8-1#PBF | 量产 | |
LTC4441ES8-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4441IS8-1#PBF | 量产 | |
LTC4441IS8-1#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC4441ES8-1#PBF | 量产 | |
LTC4441ES8-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4441IS8-1#PBF | 量产 | |
LTC4441IS8-1#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC4441ES8-1#PBF | 量产 | |
LTC4441ES8-1#TRPBF | 量产 | |
LTC4441IS8-1#PBF | 量产 | |
LTC4441IS8-1#TRPBF | 量产 | |
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC4441MPMSE | 过期 | |
9月 8, 2020 - 20_0040 Discontinuation of Lead Finished Parts for MSOP Package. |
||
LTC4441MPMSE | 过期 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4441
- LTC4441-1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4441的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论