eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

ADG3304

量产

1.15 V至5.5 V低压、4通道双向逻辑电平转换器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 双向电平转换
  • 工作电压范围:
    1.15 V至5.5 V
  • 低静态电流:< 1 µA
  • 无方向引脚
  • 通过汽车应用认证

ADG3304-EP支持防务和航空航天应用(AQEC标准)

  • 下载ADG3304-EP 数据手册 (pdf)
  • 军用温度范围:-55℃至+125℃
  • 唯一封装和测试厂
  • 请参阅数据表了解更多信息
ADG3304
1.15 V至5.5 V低压、4通道双向逻辑电平转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-14TSSOPEBZ

EVAL-14TSSOPEBZ评估板

特性和优点

  • 14引脚TSSOP评估板
  • 通过箝位轻松改用主器件
  • 通过镀金引脚连接器添加无源元件
  • 用于信号输入/输出的SMB连接器
  • 板载额外空间支持原型制作

产品详情

EVAL-14TSSOPEBZ评估板用于评估开关和多路复用器产品系列中的14引脚TSSOP器件,这些产品必须与该评估板分开购买。EVAL-14TSSOPEBZ采用箝位将14引脚TSSOP器件固定到评估板上,而无需焊接,因此多个器件可重复使用该板。

14引脚TSSOP器件可箝位或焊接到评估板的中心。该评估板评估的每个器件引脚还具有相应的链路(K1至K14),并可设置为VDD或GND。焊线螺丝端子提供VDD和GND。借助板上的SMB连接器,可向器件提供额外的外部信号。此外,板顶部还留有空间以便进行原型制作。

有关完整详情,请参见相应的产品数据手册,使用该评估板时必须同时使用该用户指南与数据手册。

eval board
AD-FMCOMMS1-EBZ

用于无线通信的FPGA夹层卡

特性和优点

  • 包括原理图、布局、BOM、Gerber文件、HDL、Linux®驱动程序、IIO示波器、VisualANALOG
  • 尺寸兼容FMC
  • 通过FMC连接器供电
  • 提供一个ADC通道和一个DAC通道,具有完全的同步能力


产品详情

不再提供该板的订购服务。

AD-FMCOMMS1-EBZ高速模拟模块,设计用于展示最新一代高速数据转换器。AD-FMCOMMS1-EBZ为众多计算密集型FPGA无线电应用提供模拟前端。

AD-FMCOMMS1-EBZ是一款模拟前端硬件平台,适用于各类研究、学术、工业和防务应用。AD-FMCOMMS1-EBZ支持400MHz至4 GHz频率范围的RF应用。该模块可以无需更改硬件,通过软件针对不同的频率进行定制,提供GPS或IEEE 1588同步和MIMO配置选项。

与Xilinx ZYNQ®软件定义无线电套件一起使用时,AD-FMCOMMS1-EBZ能够在物理层实现从基带到RF的一系列无线通信功能。AD-FMCOMMS1-EBZ具有高达4 GB闪存存储空间、512 MB RAM、千兆以太网接口(取决于基础平台)和Linux图像,一应俱全,开箱即用。该平台针对诸多应用具有出色的灵活性,支持流传输数据和标准web接口以分析传输的RF数据。

应用

  • 电子测试与测量设备
  • 通用软件无线电
  • 雷达系统
  • 超宽带卫星接收器
  • 点对点通信系统

EVAL-14TSSOPEBZ
EVAL-14TSSOPEBZ评估板
AD-FMCOMMS1-EBZ
用于无线通信的FPGA夹层卡

参考电路

CN0415
适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统 

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG3304的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览