Signal Chain Power(SCP)ハードウェア評価用プラットフォーム

Signal Chain Power(SCP)ハードウェア・プラットフォームを使用すれば、シグナル・チェーン設計者は、計測器、試験および計測、工業用オートメーションなどの高精度シグナル・チェーン向けにフル機能パワー・ソリューションの開発、プロトタイピング、評価を迅速に行うことができます。SCPの背後にある中心的な設計理念は、パワー・マネージメント設計の専門知識をまとめ上げ、それを、設定が容易なプラグアンドプレイ・システムを用いてシグナル・コンディショニング・システムのエンジニアリング・グループと共有することです。SCPハードウェア・プラットフォームおよびSCP Configuratorソフトウェア・ツールlと併せ、SCPには、システム設計者に必要な回路図、BOM、およびPCBアートワークがすべて含まれています。

02-spot2_scp-boards-montage

SCPハードウェア・プラットフォームの特長:

  • プラグアンドプレイ式の端子盤を介して容易にマルチレール構成を作成
  • 比較テストやノイズ最適化のためにボードを数秒間で入れ替え可能
  • 小さなフォーム・ファクタが小型のシステムを実現
  • 設定抵抗は0805で、リワークを容易にするためにオーバーサイズのパッドを使用
  • 以下のトポロジをサポート:
    • 昇圧、降圧、昇降圧、SEPIC、および反転スイッチング・レギュレータ
    • 正電圧および負電圧リニア・レギュレータ
  • ノイズに敏感なアプリケーションにはSilent Switcher®製品と超高PSRR LDO製品を使用可能

 

Signal Chain Powerプラットフォームが評価を簡素化

標準デモ・ボードに変更を加えて計測器アプリケーション用カスタム・パワー・ツリーの開発を行う場合、非常に時間がかかる可能性があります。Signal Chain Power(SCP)は、高速ノイズ性能に適した特別な電源評価用システムです。

Signal Chain Power Platform Simplifies Evaluation

スイッチング・レギュレータ

リニア・レギュレータ

フィルタ・ボード

相互接続ボード

EngineerZoneでのSCPサポート

Visit EngineerZone®では、アナログ・デバイセズのSCP技術者と交流することや、SCPハードウェア評価用プラットフォームとその構成要素であるハードウェア・ボードの操作、使用、機能に関する答えを見つけることなどができます。

engineerZone