製品概要
製品概要
デモ回路SCP-LT8618-BEVALZは、60V、100mAの高効率の同期整流式降圧レギュレータです。このボードのSCP-LT8618-IEVALZバージョンを使用すれば、幅広い入力範囲によって出力電圧を反転させることも可能です。
シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。
- SCP-INPUT-EVALZ
- SCP-OUTPUT-EVALZ
- SCP-1X5BKOUT-EVALZ
- SCP-THRUBRD-EVALZ
- SCP-FILTER-EVALZ
- SCP-1X2BKOUT-EVALZ
- SCP-5X1-EVALZ
SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。
デモ・マニュアルには、LT8618の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LT8618のデータシートを参照してください。
関連資料
-
シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・ツール2021/02/08
-
SCP-LT8618-BEVALZ - Schematic2021/02/04PDF71K
-
SCP-LT8618-BEVALZ - Demo Manual (Rev. 0)2021/02/04PDF2 M
-
SCP-LT8618-BEVALZ - Design Files2021/02/01ZIP3 M