MEMS 慣性センサー評価用ツール
さまざまな iMEMS 評価用プラットフォーム・ボードによって、アナログ・デバイセズの加速度センサー、ジャイロ・センサー、慣性計測ユニットを PC に接続して製品評価ができます。ソフトウェア・プログラムと GUI アプリケーションを使用し、さまざまな iMEMS 製品を迅速に評価して、設計プロセスを簡素化できます。
ISEB:
- PC-USB Inertial MEMS Evaluation System
- Windows XP, Vista and 7 with 32-bit and 64-bit driver support
- Accelerometer and gyroscope software packages
- Compatible with ADXL3xx, ADXRS45x and ADXRS290
- Real-time output of acceleration, angular rate, temperature and other performance metrics such as noise and current consumption
- Register access for device configuration and validation