製品概要

製品概要

デモ回路SCP-LTC3114-1-EVALZは、動作範囲が広く、平均出力電流が設定可能なモノリシック同期昇降圧コンバータLTC3114-1を採用しています。この回路は、2.2V~40Vの入力電圧範囲で動作します。

シグナル・チェーン電源シリーズの他のすべてのボードと同様、このボードも他のSCPボードに簡単に接続可能で、シグナル・チェーン電源システム一式を構築できるよう設計されており、低消費電力シグナル・チェーンの迅速な評価を実現できます。このボードを評価するには、以下の汎用SCPハードウェアが必要になります。

  • SCP-INPUT-EVALZ
  • SCP-OUTPUT-EVALZ
  • SCP-1X5BKOUT-EVALZ
  • SCP-THRUBRD-EVALZ
  • SCP-FILTER-EVALZ
  • SCP-1X2BKOUT-EVALZ
  • SCP-5X1-EVALZ

 

SCPシリーズのデモ・ボードを正しく評価するには、SCPコンフィグレータ付属ソフトウェアが必要です。SCPコンフィグレータは、設計に適したボードとトポロジの選択に役立ちます。

デモ・マニュアルには、LTC3114-1の動作や設定に関する重要な詳細情報は記載されていない点に注意してください。部品の詳細については、LTC3114-1のデータシートを参照してください。

ソフトウェア

設計ツール

シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・ツール
シグナル・チェーン電源(SCP)コンフィグレータ・アプリケーションは、ハードウェア評価用ボードのシグナル・チェーン電源シリーズに対応するコンパニオン・ソフトウェア・ツールです。

ハードウェア (7)

Extender Boards

Adapter

Breakout Boards