高速コンバータのデータ・ソース/キャプチャ・ボード

選択した製品の機能や性能が直ちに示される評価用ボードを使用することで、設計時間を短縮できます。各評価用ボードは、データ・ソース/キャプチャ・キャリア・ボードと組み合わせて、ADCからのサンプルを容易にキャプチャし、同様にDACへのサンプルを生成することができます。使用できるデータ・キャプチャ・キットには、FPGAベースとFIFOベースの2種類があります。以下の表を参照して最適なキットをお選びください。

アナログ・デバイセズのパターン・ジェネレータおよび高速DAC評価用ボードは、広範なエンド・アプリケーションのラボ環境でアナログ・デバイセズの高速DACを評価するための効率的で綿密な手法をサポートすることを目的として設計・販売されています。これ以外の目的でパターン・ジェネレータや高速DAC評価用ボードを使用する場合は、サポートの対象外となります。

High Speed ADC Data Capture Boards

コントローラ・ボード

インターポーザ・ボード

対応する製品評価用ボード

高速データ・キャプチャ・ボードおよびDPGコントローラ・ボードは、ユーザの評価環境の一部として、アナログ・デバイセズの様々なコンポーネント評価用ボードと共に使用できるよう設計されています。以下の評価用ボードが、高速データ・キャプチャ・ボードとDPGコントローラ・ボードに対応しています。

注:ADSxコントローラ・ボードがサポートする最大トランシーバー・ビットレートは、それぞれ異なります。ご使用のアプリケーションでのJESD204Bリンクの最大レーンレートに応じて、コントローラ・ボードを選択してください。レーンレートは、コンバータの目標データレートによって決まります。また、最大データレートを実現したい場合は、製品評価用ボードをサポートする最高速のADSxコントローラ・ボードをご使用ください。

Product

Recommended Controller