製品概要
機能と利点
- この評価用ボードは廃版品であり、現在は推奨していません。
- FIFO深さ:256kB
- 最大8(6.5Gbps)レーンのJESD-204Bに対応
- 644 MSPS SDRおよび1.2 MSPS DDRでの並列入力
- VisualAnalog® ソフトウェアで使用
- Virtex-4 FPGAベースのキット
- 18ビットまでの複数ADCチャンネルをサポート
- シンプルなUSBポート・インターフェース(2.0)
製品概要
この評価用ボードは廃版品であり、現在は推奨していません。
ご注意: HSC-ADC-EVALDZは製造中止となり、アナログ・デバイセズではこの製品の製造販売、およびサポートを取りやめます。高速ADCを使用した評価ボード(HSC-ADC-EVALDZ)については、FMCインターフェース・ベースの評価ボード(HSC-ADC-EVALEZ)に置き換わりますので、ご注意ください。HSC-ADC-EVALDZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易で、JESD204B などの普及しつつある新たなシリアル・インターフェース規格をサポートします。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。