製品概要
機能と利点
- FIFO深さ:64kB
- シングル/マルチ・チャンネルADCで動作
- VisualAnalog® ソフトウェアで使用
- Virtex-4 FPGAベースのキット
- ADCの評価ボードによってはインターフェース用のアダプタが必要になる場合があります。
- 各チャンネルによりSPI制御 最大644 MSPS SDR / 800MSPS DDRのエンコード・レートでのプログラムが可能
- 各チャンネルはDDRのエンコード・レート
製品概要
HSC-ADC-EVALCZ 高速コンバータ評価用プラットフォームは、アナログ・デバイセズの高速 A/D コンバータ(ADC)評価用ボードからのデジタル・データのブロックをキャプチャする FPGA ベースのバッファ・メモリ・ボードを使用しています。このボードは、USB ポートを介して PC に接続し、VisualAnalog® とともに使用して、高速 ADC の性能を短時間で評価します。この評価用キットはセットアップが容易です。その他の必要な装置には、アナログ・デバイセズの高速 ADC 評価用ボード、信号源、クロック源などがあります。キットを接続して電源を投入すると、PC で即座に評価することができます。マーケット&テクノロジー
対象となる製品
- AD9652
- AD6649
- AD9613
- AD6643
- AD6642
- AD6641
- AD9653
- AD9650
- AD9648
- AD9643
- AD9642
- AD9639
- AD9637
- AD9634
- AD9276
- AD9273
- AD9272
- AD9269
- AD9266
- AD9259
- AD9258
- AD9257
- AD9255
- AD9253
- AD9252
- AD9251
- AD9246S
- AD9231
- AD9230
- AD9228
- AD9222
- AD9219
- AD9212
- AD9211
- ad9204
- AD9277
- AD9278
- AD9279
- AD9284
- AD9268
- AD9484
- AD9600
- AD9608
- AD9609
- AD9628
- AD9629
- AD9633
- AD6672
- AD9649
- AD6657
関連資料
-
Visual Analog2015/05/12
-
High Speed ADC USB FPGA Evaluation Kit, EVALC2014/10/29PDF2M
-
AN-878: 高速ADC SPIコントロール・ソフトウェア (Rev. A)2007/11/13PDF738 kB