製品概要
機能と利点
- Virtex-7 FPGAに基づく
- 1つのFMC-HPCコネクタ
- 10個の13.1Gbpsトランシーバーをサポート
- 2つのDDR3-1866 DIMM
- シンプルなUSB ポート・インターフェース(2.0)
製品概要
ADS7-V2評価用ボードは、アナログ・デバイセズの高速A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、およびビット・レートが最大13.1GbpsのJESD204Bに準拠したトランシーバーの評価をサポートするために開発されました。以下のQuick Start Wikiサイトに、プラットフォームの概要が記載されています。更に、ボードの各使用例に独自のセクションがあります(例:高速A/Dコンバータの評価にADS7-V2を使用)。ADS7-V2は、特定のアナログ・デバイセズの評価用ボードのみでの使用を意図しています。開発プラットフォームとしての使用は意図しておらず、スタンドアロン動作はサポートしていません。FPGA開発キットについては、Xilinx社および当社認定の販売代理店にお問い合わせください。関連資料
-
ADS7-V2EBZ High Speed Evaluation Board2017/04/21WIKI