温度スイッチ
温度スイッチ
アナログ・デバイセズの温度スイッチは温度を監視し、測定値がトリップ・ポイントの設定値を超えた場合にデジタル出力を有効にします。異なる設計ニーズを満たすために、ピン選択が可能、工場出荷時に設定、ユーザ・プログラマブルの各種トリップ・ポイント設定オプションを提供しています。アナログ・デバイセズの温度スイッチ・ポートフォリオは、幅広い動作温度範囲に対応しており、外部キャリブレーションが不要であるため、迅速な設計と製造を実現して、製品を市場に投入するまでの時間を短縮できます。
アナログ・デバイセズの温度スイッチは、部品点数が少ない小型プラスチック・パッケージで提供され、2.7Vまでの低い電源電圧で動作し、電力が最適化されています。使用する電流は代表値で100μA未満です。
アナログ・デバイセズの温度スイッチは温度を監視し、測定値がトリップ・ポイントの設定値を超えた場合にデジタル出力を有効にします。異なる設計ニーズを満たすために、ピン選択が可能、工場出荷時に設定、ユーザ・プログラマブルの各種トリップ・ポイント設定オプションを提供しています。アナログ・デバイセズの温度スイッチ・ポートフォリオは、幅広い動作温度範囲に対応しており、外部キャリブレーションが不要であるため、迅速な設計と製造を実現して、製品を市場に投入するまでの時間を短縮できます。
アナログ・デバイセズの温度スイッチは、部品点数が少ない小型プラスチック・パッケージで提供され、2.7Vまでの低い電源電圧で動作し、電力が最適化されています。使用する電流は代表値で100μA未満です。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}