加速度センサー
加速度センサー
アナログ・デバイセズの加速度センサーとiSensor® MEMS加速度センサー・サブシステムは、性能重視のアプリケーションにおいて、加速度、傾き、衝撃、振動を測定しながら、高精度の検出を提供します。当社のポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅、温度の仕様の点で業界をリードしており、チップ上に集積化された様々なMEMSセンサーとシグナル・コンディショニングを提供します。当社のMEMSベースのCircuits from the Lab®リファレンス・デザインは、ADIの専門家によって構築およびテストされており、次回のシステム設計を迅速に開始できます。
アナログ・デバイセズの加速度センサーとiSensor® MEMS加速度センサー・サブシステムは、性能重視のアプリケーションにおいて、加速度、傾き、衝撃、振動を測定しながら、高精度の検出を提供します。当社のポートフォリオは、電力、ノイズ、帯域幅、温度の仕様の点で業界をリードしており、チップ上に集積化された様々なMEMSセンサーとシグナル・コンディショニングを提供します。当社のMEMSベースのCircuits from the Lab®リファレンス・デザインは、ADIの専門家によって構築およびテストされており、次回のシステム設計を迅速に開始できます。
状態基準保全(CbM)開発プラットフォーム
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}