ADXL380
新規設計に推奨低ノイズ、低消費電力、広帯域幅の3軸MEMS加速度センサー
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.31
製品の詳細
- 超低ノイズ密度:20μg/√Hz(XY)、27μg/√Hz(Z)
- 低消費電力
- 高性能:340μA
- 超低消費電力:33μA
- 広帯域幅:4kHz
- イコライゼーション適用時の相対的平坦性:0.5dB未満
- イコライゼーション非適用時の相対的平坦性:2dB未満
- 低レイテンシ:群遅延110μs未満
- デジタル機能
- 16ビットADC
- マルチプロトコル・シリアル・インターフェース:SPIまたはI2C
- マルチプロトコル・オーディオ・データ出力:I2S、TDM、PDM
- プログラム可能なLPFとHPF
- 同期または非同期データ・サンプリング
- 出力FIFO:320ワード
- システム・レベルの節電を実現する組込み機能
- シングル・タップ、ダブル・タップ、トリプル・タップ検出
- アクティビティ/インアクティビティ検出
- 設定可能な割り込みモード
- 温度センサー内蔵
- 電圧範囲のオプション
- 内部レギュレータによるVS:2.25V~3.6V(または1.8VでV1P8)
- VDDIO:1.14V~3.6V(全温度範囲で1.62V~3.6V)
- 電子機械式セルフ・テスト
- 10,000gの機械的衝撃耐性
- RoHS準拠
- 動作温度範囲:−40°C~+85°C
- 14端子、2.9mm × 2.8mm × 0.87mm、LGAパッケージ
ADXL380は、測定範囲を選択できる低ノイズ密度、低消費電力の3軸加速度センサーです。±4g、±8g、±16gの範囲に対応しています。
ADXL380は業界をリードする低ノイズを特長とし、最小限のキャリブレーションで高精度のアプリケーションを実現します。低ノイズ、低消費電力のADXL380では、振動の大きい環境でも音声信号や心音を正確に測定できます。
ADXL380の多機能ピンの名称は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)またはIC間(I2C)インターフェースのいずれかの該当する機能のみで表されることがあります。また、そのオーディオ機能(パルス密度変調(PDM)、IC間サウンド(I2S)、または時分割多重化(TDM))によって表される場合もあります。
ADXL380は、低消費電力に加えて、真のシステム・レベル性能を可能にする多くの機能を備えています。これらの機能には、内蔵のマイクロパワー温度センサー、シングル・タップ/ダブル・タップ/トリプル・タップ検出、ステート・マシンによる誤トリガの防止などがあります。更に、ADXL380は、サンプリング時間や外部クロックを外部制御する機能も備えています。
ADXL380は、2.25V~3.6Vの広い電源範囲(または1.8V電源)で動作し、必要に応じて、別の電源電圧で動作するホストにインターフェースすることもできます。14端子、2.9mm × 2.8mm × 0.87mmのLGAパッケージを採用しています。
アプリケーション
- オーディオおよびアクティブ・ノイズ・キャンセレーション(ANC)
- ロボット
- ウェアラブルおよび低消費電力のモーション検出
- 地震画像処理
- 状態基準保全
ドキュメント
データシート 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADXL380-1BCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
ADXL380-1BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
ADXL380-2BCCZ-RL | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) | ||
ADXL380-2BCCZ-RL7 | 14-Lead LGA (2.9 mm x 2.8 mm x 0.87 mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 3
評価用ソフトウェア 0
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
ADXL355 | 新規設計に推奨 |
3軸加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力 ※英文・和文データシート(Rev.0)に対する正誤表があります |
ADXL357 | 新規設計に推奨 | 3軸 MEMS加速度センサー、低ノイズ、低ドリフト、低消費電力、デジタル出力 |