MAX9286

製造中

クワッド1.5Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびCSI-2出力

最大4つのシリアライザからのビデオを受信して自動的に同期化する、高集積GMSLデシリアライザ

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$15.78
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • マルチカメラストリームアプリケーションに最適
    • 低コスト50Ω同軸ケーブルとFAKRAコネクタ、または100Ω STPで動作
    • イメージセンサーからのデータを同じピクセルに同期
    • カメラ同期の自動内部/外部生成
    • イコライゼーションによって15m長のケーブルでフルスピード動作が可能
  • 複数の入力/出力機能によるシステムの柔軟性
    • 1~4レーンのCSI-2出力:80Mbps~1200Mbps (レーン当り)
    • スワップ/選択可能なシリアル入力/出力、極性をスワップ可能
    • クロックストレッチ機能を備えたUART、ミックスドUART/I2C、またはI2Cモードの制御チャネル:9.6kbps~1Mbps
  • システムの起動と検証のためのペリフェラル機能
    • シリアルリンクのBERテスト用のPRBSテスタ内蔵
    • 設定によって選択可能な9つのデフォルトデバイスアドレス
    • 2つの専用GPIOポート
    • 高耐性モードによって制御チャネルのノイズ除去を最大化
  • 車載用および産業用の厳しい要件に適合
    • 動作温度:-40℃~+105℃
    • ESD保護:±8kV接触/±20kV気中放電(ISO 10605)、および±8kV接触/±12kV気中放電(IEC 61000-4-2)
MAX9286
クワッド1.5Gbps GMSLデシリアライザ、同軸またはSTP入力およびCSI-2出力
MAX9286 Block Diagram MAX9286 Circuit Diagram
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

信頼性データ 1

ユーザ・ガイド 1

デザイン・ノート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
ギガビット・マルチメディア・シリアル・リンク(GMSL) 1
MAX9271 製造中 16ビットGMSLシリアライザ、同軸またはSTPケーブル駆動
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX9286COAXEVKIT

MAX9286の評価キット

機能と利点

  • 4つの入力チャネル、FAKRAコネクタ(4本のケーブル付属)
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル付属)
  • USB給電式
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX9286の評価キット(EVキット)は、標準FAKRA同軸ケーブルを使用してスペクトラム拡散およびフルデュプレックス制御チャネルを備えたクワッド1.5Gbpsギガビットマルティメディアシリアルリンク(GMSL)デシリアライザのMAX9286を評価するための実証済みデザインを提供します。また、このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応のソフトウェアも備え、デバイスの機能を実行するための簡易グラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供しています。このEVキットは、MAX9286GTN+ ICがU1に実装されています。

標準FAKRA同軸ケーブルを使用してGMSLの完全な評価を行うには、MAX9286の同軸のEVキットと、コンパニオンシリアライザボード(MAX9271同軸のEVキットなど)をご注文ください。STPケーブルを使用して評価する場合は、MAXCOAX2STP-HSDアダプタキットもご注文いただき、そのデータシートを参照してください。リンク(シリアライザおよびデシリアライザボードに接続)ごとに必要なアダプタキットは1つのみです。

アプリケーション

  • 3Dカメラシステム
  • マシンビジョンシステム
  • サラウンドビューカメラシステム

MAX9286COAXEVKIT
MAX9286の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品