MAX77301

製造中

JEITA準拠、リチウムイオンチャージャ、Smart Power Selector、自動検出、およびUSBエニュメレーション内蔵

安全かつ迅速な充電、アダプタタイプ検出、および最大充電電流エニュメレーション

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.56
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • USBポートからの充電が可能
  • アダプタタイプ自動検出
  • 入力電流:1500mA (max)、充電電流:900mA (max)
  • プロセッサ介入なしのエニュメレーション機能
  • USBロースピードおよびフルスピードをサポート
  • USB 2.0規格とバッテリ充電規格(1.1)に準拠
  • 次世代低電圧リチウムイオンバッテリプロファイルに対応
  • 入力過電圧保護:16V (max)
  • Smart Power Selectorによって未充電バッテリまたはバッテリなしで電源経路動作が可能
  • オープン保護を備えたパックを含むバッテリ検出
  • サーマルレギュレーションによって過熱を防止
  • LEDインジケータによって充電完了、予備充電、および時間/温度エラーを表示
  • シリアル(400kHz) I²C対応インタフェース
  • シャットダウン電流:6µA (typ)
  • 25ピンWLPパッケージ (2.44mm x 2.44mm)
MAX77301
JEITA準拠、リチウムイオンチャージャ、Smart Power Selector、自動検出、およびUSBエニュメレーション内蔵
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
Product 1
MAX8895Y 最終販売 Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ
リニア・バッテリ・チャージャ 3
MAX8895V 製造中 Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ
MAX8895W 製造中 Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ
MAX8895X 製造中 Smart Power Selector、アダプタタイプ検出、およびUSBエニュメレーション内蔵、リチウムイオンチャージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX77301EVKIT

MAX77301/MAX77301Aの評価キット

機能と利点

  • Micro-B USBコネクタからの充電が可能
  • ホストプロセッサ介入なしのUSBエニュメレーション
  • アダプタタイプまたはUSBポートの自動検出
  • デュアルスピードUSB動作(フルスピードまたはロースピード)
  • 入力過電圧保護:16V
  • Smart Power Selector
    • バッテリ充電とシステム間の自動電流共有
    • 未充電またはバッテリなしで動作
  • LEDインジケータ
  • バッテリ温度の負温度係数(NTC)監視
  • JEITA準拠充電プロファイル
  • サーマルチャージレギュレーションでICの過熱を防止

製品詳細

MAX77301の評価キット(EVキット)は、USBエニュメレーションおよび自動アダプタタイプ検出機能内蔵デュアルパスリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャのMAX77301を評価するための完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、USBポートまたはアダプタタイプの自動検出およびUSBエニュメレーション機能を備えた専用チャージャから給電します。

このICはSmart Power Selector機能を備えているため、限られたUSB電源またはアダプタ電源を最大限に活用することができます。バッテリ充電電流は、入力電流制限とは独立して設定されます。システムで使用されていない電力によってバッテリが充電されます。これによって、アプリケーションをバッテリなし、放電バッテリ、またはデッドバッテリで動作可能にすることができます。自動入力選択によって、システムはバッテリ、バッテリ補助、および外部電源モードに切り替わります。

このEVキットは、アダプタタイプ検出(アクティブローのUOK)、外部電源オン(アクティブローのEXT_PWRON)、充電状態(アクティブローのCHG_STAT)、外部電源電流能力(CHG_TYPE)、および割込み(アクティブローのIRQ)の各LEDインジケータを提供します。また、このEVキットは熱保護およびJEITA準拠*の充電用のNTCサーミスタも備えています。

このEVキットはデフォルトでフルスピードUSB用に設定されていますが、水晶発振器を除去しジャンパのデフォルト設定を調整することによって、ロースピードUSB用に設定することも可能です。

アプリケーション

  • Bluetoothヘッドセット、PDA、およびMP3プレーヤ
  • その他携帯機器

MAX77301EVKIT
MAX77301/MAX77301Aの評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品