MAX4986

製造中

イコライゼーション内蔵リドライバ付き、SAS/SATAシングルレーン2:1/1:2マルチプレクサ/デマルチプレクサ

リドライブ付き1:2/2:1アクティブマルチプレクサ、SAS/SATA 2.0で高周波数性能を提供しつつシグナルインテグリティを維持

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$13.86
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源動作:+3.3V
  • 低電力、1mA (typ)スタンバイ
    • アクティブハイイネーブル(EN)によるパワーグッド
    • アクティブローイネーブル(EN)によるケーブル検出機能
  • 6.0Gbps以下のSAS I/II/IIIをサポート
  • 2つの個別に設定可能な入力イコライゼーションのレベル:0dB、4dB
  • 2つの個別に設定可能な出力プリエンファシスのレベル:0dB、3dB
  • 個別に設定可能な出力レベル選択
  • SAS/SATAのOOBレベルシグナリングをサポート
    • 設定可能なSAS/SATAスレッショルド
  • ケーブル検出機能によって低消費電力を実現
  • 50Ω入力/出力終端内蔵
  • インライン信号トレースによってレイアウトを簡素化
  • 省スペース、3.5mm x 9.0mmのTQFNパッケージ(エクスポーズドパッド内蔵)
MAX4986
イコライゼーション内蔵リドライバ付き、SAS/SATAシングルレーン2:1/1:2マルチプレクサ/デマルチプレクサ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX4986EVKIT

MAX4986の評価キット

機能と利点

  • 1つのSATAホストコネクタ
  • 2つのSATAデバイスコネクタ
  • SATA入力/出力を備えたアプリケーション回路
  • SMA入力/出力を備えたアイダイアグラム試験回路
  • キャリブレーショントレース(50Ω負荷トレースとスルートレース)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX4986の評価キット(EVキット)は、SAS/SATA 2:1/1:2マルチプレクサ/デマルチプレクサのMAX4986を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットには、アプリケーション回路、特性評価回路、および2セットのキャリブレーショントレースの4つのセクションが含まれています。

アプリケーション回路は、SAS/SATA信号の切換えおよび等化する際のMAX4986を検証するように設計されています。EVキットのこのセクションは、+5Vの外部電源で動作し、内蔵のLDOによって+3.3Vにレギュレートされ、MAX4986 (U1)に給電されます。アプリケーション回路の全トレースは、100Ωの差動制御インピーダンストレースです。

特性評価回路は、SMAコネクタと50Ω制御インピーダンストレースを使用するアイダイアグラム評価用に用意されています。このセクションは、+3.3Vの外部電源によって給電されます。

SATAインタフェース規格の詳細については、シリアルATA業界の作業グループ(www.serialata.org)からの2.6リリースドキュメント、または、代わりとして、ATA ANSI作業グループ(www.t13.org)からの最新リリースドキュメントを参照してください。

アプリケーション

  • デスクトップ
  • ドッキングステーション
  • PCサーバ
  • ワークステーション

MAX4986EVKIT
MAX4986の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品