MAX3353E

製造中

切替え可能プルアップ/プルダウン抵抗付き、USB On-the-Goチャージポンプ

ポータブルアプリケーションに最適な切替可能なプルアップ/プルダウン抵抗付き、USB On-the-Goチャージポンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.39
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • USB OTGプロトコル用USBデュアルロールデバイスの利用に最適
  • VBUS信号と最低+2.6V動作用チャージポンプ
  • レベルトランスレータにより、低電圧システムインタフェースが可能
  • 内部VBUSコンパレータとID検出器
  • ホスト/周辺装置用の内部切替え可能プルアップ/プルダウン抵抗器
  • コマンド/ステータスレジスタを備えたI²C対応バスインタフェース
  • 割込み機能
  • ID_IN、VBUS、+D、-Dの±15kV ESD保護
  • SRPおよびHNPをサポート
  • 5 x 4 UCSPおよび16ピンTSSOPパッケージ
MAX3353E
切替え可能プルアップ/プルダウン抵抗付き、USB On-the-Goチャージポンプ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
USB On-The-Go(OTG) 1
MAX3355E 製造中 ±15kV ESD保護、USB On-the-Goチャージポンプおよびコンパレータ、UCSPパッケージ
USBトランシーバー(USB TxRx) 3
MAX3344E 製造中 USB検出付き、±15kV ESD保護USBトランシーバ、UCSPパッケージ
MAX3345E 製造中 USB検出付き、±15kV ESD保護USBトランシーバ、UCSPパッケージ
MAX3346E 製造中 UCSPパッケージ、±15kV ESD保護付き、USBトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX3353Eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める