MAX3344E

製造中

USB検出付き、±15kV ESD保護USBトランシーバ、UCSPパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.06
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • D+とD-に対する±15kV ESD保護
  • USB仕様1.1 (最高速度ではUSB2.0)に準拠
  • 独立したVPおよびVM入出力
  • 最低1.65VのVLにより低電圧ASICとの接続が可能
  • エニュメレート入力によりソフトウェアによるUSB接続が可能
  • USB検出機能
    • 3.6V (min)~4V (max)—MAX3344E
    • 1V (min)~2.8V (max)—MAX3345E
  • シングルエンドまたは差動ロジックI/Oが可能
  • 内蔵リニアレギュレータによりUSBからの直接給電が可能
  • 最高速度動作用プルアップ抵抗器内蔵
  • 3ステート出力
  • 電源シーケンス不要
  • サスペンドモードでドライバがアクティブ
  • 小型チップサイズパッケージ
MAX3344E
USB検出付き、±15kV ESD保護USBトランシーバ、UCSPパッケージ
MAX3344E、MAX3345E:標準動作回路
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
USBトランシーバー(USB TxRx) 1
MAX3346E 製造中 UCSPパッケージ、±15kV ESD保護付き、USBトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX3345EEVKIT

MAX3344E、MAX3345Eの評価キット

機能と利点

  • USB 1.1フルスピードに準拠(12Mbps)
  • 単一電源動作
  • 薄型設計(1.0mm max)
  • 発振器を搭載
  • USB A-Bケーブルを同梱
  • ジャンパで選択可能なマスタ/スレーブ構成
  • 完全実装および試験済み
  • MAX3344Eも評価可能
  • 製品詳細

    MAX3345Eの評価キット(EVキット)は、USBレベルトランスレータのMAX3345Eを評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、それぞれマスタユニットとスレーブユニットとして設定されているMAX3345E ICのTSSOPバージョンとUCSP™バージョンを搭載しています。このEVキットは、搭載されたシングルエンド/差動ドライバで駆動されるか、またはマイクロコントローラ(µC)または特定用途向け集積回路(ASIC)に直接接続するように設計されています。

    MAX3345EEVKIT
    MAX3344E、MAX3345Eの評価キット

    最新のディスカッション

    max3344eに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品