MAX31910

製造中

超低電力産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ

業界最小電力、インダストリアルデジタル入力シリアライザ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.87
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 超低電力および超低発熱
    • 低自己消費電流:1.4mA (typ)
    • 高精度で安定した調整可能な入力電流リミッタ:0.5mA~6mA
    • スイッチ電流リミッタを備えた特別な(特許出願中の)超低電力モード
  • 高集積によってBOM数、基板サイズ、およびシステムコストを削減
    • 8つの高電圧入力チャネル:36V (max)
    • SPIインタフェースによる8対1シリアライズ機能内蔵
    • 5Vレギュレータ内蔵
    • 過熱インジケータ内蔵
    • フィールド電源電圧モニタ内蔵
    • 選択可能なデバウンスフィルタ内蔵:0~3ms
  • 産業環境用の堅牢な機能および性能
    • マルチビットCRCコードの生成と送信によってエラー検出とデータ送信の信頼性向上
    • すべてのフィールド入力端子で高いESD耐性
  • 業界標準の入力タイプに対応
    • IEC 61131-2入力タイプ1、2、および3に設定可能
  • 柔軟な電源性能によって5V、12V、24Vおよびそれ以上の電圧システムに使用可能
    • 広い動作フィールド電源範囲:7V~36V
    • 5V電源を使用してロジック側から給電可能
MAX31910
超低電力産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタルI/O 2
MAX31911 製造中 インダストリアル、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ
MAX31913 製造中 産業用、オクタル(8回路)、デジタル入力トランスレータ/シリアライザ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1


評価用キット

MAX31910EVKIT

MAX31910およびMAX31911の評価キット

機能と利点

  • MAX31910とMAX31911の評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • USB HIDインタフェース
  • デジタルアイソレータ
  • Windows XP® OSとWindows® 7 OSに対応したソフトウェア
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX31910/MAX31911の評価キット(EVキット)は、インダストリアル、オクタルデジタル入力トランスレータ/シリアライザのMAX31910とMAX31911を評価する際に必要なハードウェアとソフトウェア(グラフィカルユーザーインタフェース)を提供します。このEVキットには、MAX31910AUI+またはMAX31911AUI+が実装され、デジタルアイソレータとUSB-SPIインタフェースも含まれています。
USB-SPIドングルは、EVキットソフトウェアとのやり取りに使用可能な単独のPCBです。このドングルはオプションであり、ユーザーがSPIインタフェースを用意している場合は、使用しなくてもMAX31910/MAX31911を正しく動作させることができます。
このEVキットは、対象ICの機能とパラメータの評価のみを目的としており、EMCテストに使用することはできません。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • PLC用デジタル入力モジュール
  • 産業用オートメーション
  • モータ制御
  • プロセスオートメーション

MAX31911EVKIT

MAX31910およびMAX31911の評価キット

機能と利点

  • MAX31910とMAX31911の評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • USB HIDインタフェース
  • デジタルアイソレータ
  • Windows XP® OSとWindows® 7 OSに対応したソフトウェア
  • RoHS準拠

製品詳細

MAX31910/MAX31911の評価キット(EVキット)は、インダストリアル、オクタルデジタル入力トランスレータ/シリアライザのMAX31910とMAX31911を評価する際に必要なハードウェアとソフトウェア(グラフィカルユーザーインタフェース)を提供します。このEVキットには、MAX31910AUI+またはMAX31911AUI+が実装され、デジタルアイソレータとUSB-SPIインタフェースも含まれています。
USB-SPIドングルは、EVキットソフトウェアとのやり取りに使用可能な単独のPCBです。このドングルはオプションであり、ユーザーがSPIインタフェースを用意している場合は、使用しなくてもMAX31910/MAX31911を正しく動作させることができます。
このEVキットは、対象ICの機能とパラメータの評価のみを目的としており、EMCテストに使用することはできません。

アプリケーション

  • ビルオートメーション
  • PLC用デジタル入力モジュール
  • 産業用オートメーション
  • モータ制御
  • プロセスオートメーション

MAX31910EVKIT
MAX31910およびMAX31911の評価キット
MAX31911EVKIT
MAX31910およびMAX31911の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品