MAX3161

製造中

+3.0V~+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/422マルチプルトコルトランシーバ

業界初、+3V、1µAマルチプロトコルインタフェースソリューション

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 単一電源動作:+3V~+5.5V
  • ピン設定可能:2TX/2RX RS-232または単一RS-485/422 (MAX3160/MAX3161)
  • 2TX/2RX RS-232および単一RS-485/422 (MAX3162)
  • ピン設定可能なRS-232/RS-485トランスミッタスルーレート制限によるEMIの削減
  • データレート:10Mbps (RS-485)/1Mbps (RS-232)
  • ピン設定可能:ハーフデュープレックスまたはフルデュープレックスRS-485/422動作(MAX3160/MAX3161)
  • RS-485/422真のフェイルセーフレシーバ
  • 配線障害から保護されたトランスミッタおよびレシーバ
  • 1µAシャットダウン消費電流
  • 1/8ユニット負荷で最大256個のトランシーバをバス上に接続可能
MAX3161
+3.0V~+5.5V、1µA、RS-232/RS-485/422マルチプルトコルトランシーバ
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
RS-232およびRS-562 1
MAX3222 製造中 3.0V~5.5V、低電力、最大1Mbps、真のRS-232トランシーバ
RS-485およびRS-422インターフェース 1
MAX3080 製造中 フェイルセーフ、高速(10Mbps)、スルーレート制限、RS-485/RS-422トランシーバ
マルチプロトコル・トランシーバー 4
MAX3170 製造中 +3.3V、マルチプロトコル、3 Tx/3 Rx、ソフト選択可能なクロック/データトランシーバ
MAX3171 製造中 +3.3V、マルチプロトコル、3Tx/3Rx、ソフト選択可能な制御トランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3162EVKIT

MAX3162の評価キット

機能と利点

  • 単一電源動作:3.0V~5.5V
  • RS-232をRS-485/RS-422に変換
  • RS-485/RS-422をRS-232に変換
  • RS-485ループバック
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX3162の評価キット(EVキット)は、設定可能なRS-232/RS-485/422マルチプロトコルトランシーバのMAX3162を評価するための実証済みのデザインを提供します。MAX3162のEVキットは、RS-232からRS-485/RS-422へのコンバータ、および/またはRS-485/RS-422からRS-232へのコンバータとして使用することができます。

MAX3162のEVキットのPCBには、MAX3162CAI+がインストールされています。

アプリケーション

  • 産業用制御
  • ネットワーキング
  • 周辺機器
  • POS端末
  • RS-232からRS-485へのインタフェース変換器

MAX3162EVKIT
MAX3162の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品