MAX3170

製造中

+3.3V、マルチプロトコル、3 Tx/3 Rx、ソフト選択可能なクロック/データトランシーバ

業界初、制御信号との併用に向く+3.3Vマルチプロトコルトランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 初の+3.3V単一電源トランシーバ
  • 3V/5VロジックコンパチブルI/O
  • 認定済みTBR-1およびTBR-2適合(NET1およびNET2)—手続き中
  • V.28 (RS-232)、V.11 (RS-449/V.36、EIA530、EIA530-A、X.21)およびV.35プロトコルをサポート
  • ソフトウェア選択式DTE/DCE
  • MAX3171/MAX3173およびMAX3172/MAX3174との組み合わせにより完全DTE/DCEポートを実現
  • 真のフェイルセーフレシーバ動作
  • パッケージ:小型28ピンSSOP
  • 10Mbps動作(V.11/V.35)
  • 僅か4つの超小型表面実装コンデンサで動作
  • 全てのトランスミッタ出力は±15Vの障害保護付(ケーブルの配線ミスに耐性)
MAX3170
+3.3V、マルチプロトコル、3 Tx/3 Rx、ソフト選択可能なクロック/データトランシーバ
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
マルチプロトコル・トランシーバー 2
MAX3172 製造中 +3.3V、マルチプロトコル、ソフトウェア選択可能なケーブルターミネータおよびトランシーバ
MAX3174 製造中 +3.3V、マルチプロトコル、ソフトウェア選択可能なケーブルターミネータおよびトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX3170EVKIT

MAX3170、MAX3171、MAX3172の評価キット

機能と利点

  • Industry’s First Single +3.3V Supply Multiprotocol Chipset
  • Industry’s First Multiprotocol Chipset with True Failsafe Receivers
  • Programmable Transceiver Supports
    • V.28 (RS-232)
    • V.11 (RS-449/V.36, EIA-530, EIA-530A, X.21)
    • V.35
  • Certified TBR-1 and TBR-2 Compliant
  • Certified NET1 and NET2 Compliant
  • Programmable Cable Termination (MAX3172)
  • Receiver Control Line Deglitching
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

MAX3170EVKIT
MAX3170、MAX3171、MAX3172の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品