MAX2691
製造中L2バンドGPSローノイズアンプ
超小型WLPの低雑音指数GPS LNA、様々な利得レベルのバージョンを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.44
Viewing:
製品の詳細
- 高出力利得:17.5dB
- 低雑音指数:0.93dB
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:4.3mA
- 広い電源電圧範囲:1.6V~3.6V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
- 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
- 薄型:0.65mm
- 0.4mmピッチのウェハレベルパッケージ(WLP)
ローノイズアンプ(LNA)のMAX2691は、GPS L2アプリケーション用に設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで設計されたこのデバイスは、高利得と低雑音指数を達成するとともに、入力換算1dB圧縮ポイントと3次インターセプトポイントを最大限に高めています。MAX2691は、17.5dBの高利得と1dB以下の雑音指数を提供します。
このデバイスは、+1.6V~+3.6Vの単一電源で動作します。デバイスに内蔵されたオプションのシャットダウン機能によって、標準消費電流を4µAまで低減します。このデバイスは、超小型、鉛フリー、RoHS準拠、ウェハレベルパッケージ(WLP) (0.86mm × 0.86mm × 0.65mm)で提供されます。
アプリケーション
- アビオニクス
- 高精度ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2691EWS+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX2691EWS+T | 4-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2691EWS+ | 製造中 | |
MAX2691EWS+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
最新のディスカッション
MAX2691に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める