MAX2659
製造中GPS/GNSSローノイズアンプ
雑音指数0.8dB、利得20dB、GPSローノイズアンプ(LNA)が既存ソリューションの性能を向上
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.79
Viewing:
製品の詳細
- システム性能を向上
- 超低ノイズ指数:0.8dB
- 高出力利得:20.5dB
- 広い電源範囲:1.6V~3.6V
- 低部品数および小型サイズによってシステムコストを削減
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 小型実装面積:1.5mm x 1.0mm
- 薄型:0.75mm
- 消費電力を低減
- 低消費電流:4.1mA
- パワーシャットダウン制御モードによって外付け電源スイッチが不要
- AEC-Q100 (MAX2659ELT/V+のみ)
- ±2500V ESD HBM (ヒューマンボディモデル)
MAX2659は高利得、ローノイズアンプ(LNA)であり、GPS、Galileo、およびGLONASSアプリケーション用に設計されています。このデバイスはマキシムの先進SiGeプロセスで設計され、20.5dBの利得と0.8dBの超低ノイズ指数を達成し、入力1dB圧縮ポイントと3次インタセプトポイントをそれぞれ-12dBmと-5dBmに最大化しています。
MAX2659は+1.6V~+3.3Vの単一電源で動作し、消費電流はわずか4.1mAです。このデバイスのシャットダウン機能によって、消費電流は1µA未満に低減します。MAX2659は、鉛フリー、RoHS準拠で1.5mm x 1.0mm x 0.75mmの超小型6ピンµDFNパッケージで提供されます。
アプリケーション
- 車載用ナビゲーション
- アビオニクス
- GPS付き携帯電話
- 位置確認可能な携帯機器
- ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
- パーソナルナビゲーションデバイス(PND)
- 娯楽用、航海ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 2
技術記事 1
製品ハイライト 1
製品ハイライト 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2659ELT+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX2659ELT+T | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX2659ELT/V+ | Micro Dual Flatpack No Lead | ||
MAX2659ELT/V+T | Micro Dual Flatpack No Lead |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2659ELT+ | 製造中 | |
MAX2659ELT+T | 製造中 | |
9 4, 2015 - 1568 ASSEMBLY |
||
MAX2659ELT+ | 製造中 | |
MAX2659ELT+T | 製造中 | |
8 15, 2023 - 2275B WAFER FAB |
||
MAX2659ELT/V+ | 製造中 | |
MAX2659ELT/V+T | 製造中 | |
2 23, 2015 - 1290A_AMENDED WAFER FAB |
||
MAX2659ELT/V+ | 製造中 | |
MAX2659ELT/V+T | 製造中 | |
8 5, 2014 - 1290A WAFER FAB |
||
MAX2659ELT/V+ | 製造中 | |
MAX2659ELT/V+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。