MAX2686L
製造中GPS/GNSSローノイズアンプ、LDO内蔵
超小型WLPの低雑音指数GPS LNA、様々な利得レベルのバージョンを提供
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.77
製品の詳細
- 高出力利得:19dB (MAX2686L)
- 低雑音指数:0.88dB (MAX2686L)
- 50Ω出力整合回路内蔵
- 低消費電流:1.8mA (MAX2693L)
- 広い電源電圧範囲:1.6V~4.2V
- 少ない部品点数:1つのインダクタ、2つのコンデンサ
- 小型実装面積:0.86mm x 0.86mm
- 0.4mmピッチのWLP
ローノイズアンプ(LNA)のMAX2686L/MAX2693Lは、GPS L1、Galileo、およびGLONASSアプリケーション向けに設計されています。マキシムの先進的なSiGeプロセスで設計されたこれらのデバイスは、高利得と低雑音指数を達成するとともに、入力基準の1dB圧縮ポイントと3次インターセプトポイントを最大限に高めています。両デバイスとも、バッテリ駆動アプリケーションに最適なLDOを内蔵しています。消費電流重視のアプリケーションに対して、MAX2693Lはわずか1.8mAの消費電流で優れた性能を達成します。
これらのデバイスは、+1.6V~+4.2Vの単一電源で動作します。デバイスに内蔵されたオプションのシャットダウン機能によって、消費電流が20µA以下に低減されます。これらのデバイスは、超小型、鉛フリー、RoHS準拠、0.86mm x 0.86mm x 0.65mmのウェハレベルパッケージ(WLP)で提供されます。
アプリケーション
- GPS付き携帯電話
- デジタルカメラ
- ノートブックPC/ウルトラモバイルPC
- 娯楽用、航海ナビゲーション
- テレマティクス(資産トラッキングおよび管理)
- 時計
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX2686LEWS+ | 4-WLCSP-N/A | ||
MAX2686LEWS+T | 4-WLCSP-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 14, 2023 - 2275A WAFER FAB |
||
MAX2686LEWS+ | 製造中 | |
MAX2686LEWS+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
評価用キット
最新のディスカッション
MAX2686Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める