MAX25400

製造中

車載ハイスピードUSB 2.0プロテクタ

最小の高電圧車載USB 2データライン保護

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最適化されたUSB性能のための機能
    • 2つのRON 3.3Ω (typ) USB 2.0データスイッチ
    • USB 2.0動作:480Mbps、12Mbps、または1.5Mbps
    • フォルト回復時間:9ms
  • 車載環境での堅牢性
    • 保護対象のHVD+およびHVD-出力のバッテリへの短絡およびBUSへの短絡保護
    • ISO 10605およびIEC 61000-4-2 ESD規格に従って試験済み
    • 12ピンTQFN-EPパッケージ(3mm × 3mm)
    • 動作温度範囲:-40℃~+105℃
    • AEC-Q100認定
MAX25400
車載ハイスピードUSB 2.0プロテクタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX25400EVKIT

MAX25400の評価キット

機能と利点

  • D+およびD-信号を最大18Vの過電圧およびESD発生から保護
  • USB BUS低電圧ロックアウト
  • 通過可能なUSBデータ信号:480Mbps
  • 低オン抵抗
    • D+およびD-:3.3Ω (typ)
  • アクティブローFAULT出力信号
  • USB給電式
  • 完全実装および試験済み
  • 12ピンTQFNパッケージのMAX25400 ICを評価

製品詳細

MAX25400の評価キット(EVキット)は、車載USBアプリケーション用の過電圧保護(OVP)、静電気放電(ESD)保護、および低電圧ロックアウト(UVLO)を備えた車載ハイスピードUSB 2.0プロテクタスイッチICのMAX25400を実証します。

このデバイスは、D+およびD-データラインをバッテリへの短絡やESD発生などの過電圧状態から保護します。すべてのフォルトはアクティブローFAULT出力信号を使って監視することができます。

このデバイスは、低い3.3Ω RON (typ)のデータスイッチを使用して、最大480MbpsのハイスピードUSB差動(D+およびD-)信号を通過させることが可能です。このEVキットはUSB BUSによって給電されます。ボード上の車載レギュレータのMAX15007Aは、INのリファレンス電圧を供給します。

アプリケーション

  • 車載USB保護

MAX25400EVKIT
MAX25400の評価キット

最新のディスカッション

MAX25400に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品