MAX17552A

製造中

60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA

高効率を実現する、60V、低IQ、同期整流バックレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.38
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 外付け部品を削減し総コストを低減
    • ショットキーなしの同期整流動作による高効率とコスト削減
    • 内部補償
    • 固定内部5.1msまたは設定可能なソフトスタート
    • 全セラミックコンデンサ、超小型レイアウト
  • DC-DCレギュレータの在庫数を削減
    • 広入力電圧範囲:4V~60V
    • 可変出力電圧:0.8V~0.9 x VIN
    • 最大負荷電流:100mA
    • 外部クロック同期によって調整可能なスイッチング周波数範囲:100kHz~2.2MHz
    • PFMまたは強制PWMモードの設定が可能
  • 消費電力を低減
    • 無負荷時消費電流:22µA
    • ピーク効率:90%以上
    • PFM機能によって軽負荷時に高効率を実現
    • シャットダウン電流:1.2µA (typ)
  • 過酷な産業環境で信頼性の高い動作
    • ピーク電流制限保護
    • 出力電圧監視内蔵(オープンドレインアクティブローRESET端子)
    • 設定可能なEN/UVLOスレッショルド
    • CISPR32 (EN55032) Class B伝導および電磁放射に適合
    • プリバイアス出力への単調な起動
    • 過熱保護
    • 広い周囲動作温度範囲:-40℃~+125℃/ジャンクション温度範囲:-40℃~+150℃
MAX17552A
60V、100mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ、自己消費電流22µA
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX15062 製造中 60V、300mA、超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX17552AUBEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (µMAX)の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~60V
  • 出力:5V、100mA連続電流
  • ピーク効率:93%
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • EN/UVLOによるオン/オフ制御と設定可能な入力低電圧ロックアウト
  • 設定可能なスイッチング周波数
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • PFMまたは強制PWM動作モード
  • アクティブローRESET出力
  • ピーク電流制限保護
  • サーマルシャットダウン
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17552 5Vの評価キット(EVキット) (µMAX®)は、10ピン、µMAXパッケージの60V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17552の性能を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされ、付属の部品で93%のピーク効率を実現します。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定することが可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピン、µMAXパッケージ(3mm x 3mm)のMAX17552AUB+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ給電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17552ATBEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (TDFN)の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧範囲:6V~60V
  • 出力:5V、100mA連続電流
  • ピーク効率:93%
  • 消費電流:26µA (無負荷時)
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLOスレッショルド
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流保護
  • 加熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17552 5Vの評価キット(EVキット) (TDFN)は、10ピン、TDFNパッケージの60V、100mA超小型、高効率、同期整流ステップダウンDC-DCコンバータであるMAX17552の性能を実証する、完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、6V~60Vの広い入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。EVキットの消費電流は、無負荷状態(EN/UVLOをVINに接続)下でわずか26µAとなります。このEVキットは、220kHzの周波数でスイッチするようにプログラムされ、付属の部品で93%のピーク効率を実現します。デバイスは、使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定することが可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマルシャットダウンを備えています。

このEVキットは、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピン、TDFNパッケージ(3mm x 2mm)のMAX17552ATB+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ給電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用PoL (Point-of-Load)
  • 高電圧LDO代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17552AEVKIT

5V出力電圧アプリケーションのMAX17552A(TDFN)の評価用キット

機能と利点

  • 広い入力電圧範囲:6V~60V
  • 5V出力、100mA連続電流
  • ピーク効率:93%
  • 無負荷時消費電流:26µA
  • イネーブル/UVLO入力、抵抗で設定可能なUVLO閾値
  • 内部または設定可能なソフトスタート
  • 選択可能なPWMおよびPFM動作モード
  • オープンドレインのアクティブローRESET出力
  • 過電流保護
  • 過熱保護
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX17552AEVKIT#評価用キット(EVキット)は、10ピンTDFNパッケージの60V、100mA超小型、高効率、Himalaya同期整流式降圧DC/DCコンバータのMAX17552Aの性能を実証する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは広い6V~60Vの入力電圧範囲で動作し、5V出力で最大100mAの負荷電流を供給します。このEVキットの消費電流は、無負荷状態でわずか26µAです(EN/UVLOをVINに接続)。このEVキットは220kHzの周波数でスイッチングするように設定されており、実装されている部品で93%のピーク効率を実現します。このデバイスは使いやすく、最小限の外付け部品で容易に設定可能です。このデバイスは、サイクル単位のピーク電流制限保護、低電圧ロックアウト、およびサーマル・シャットダウンを備えています。

このEVキットには、鉛(Pb)フリー/RoHS準拠の10ピンTDFNパッケージ(3mm × 2mm)のMAX17552AATB+が実装されています。

アプリケーション

  • 4~20mA電流ループ受電センサー
  • バッテリ駆動機器
  • 汎用ポイントオブロード
  • 高電圧LDOの代替
  • HVACおよびビル制御
  • 産業用センサーおよびプロセス制御

MAX17552AUBEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (µMAX)の評価キット
MAX17552ATBEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17552 (TDFN)の評価キット
MAX17552AEVKIT
5V出力電圧アプリケーションのMAX17552A(TDFN)の評価用キット

リファレンス・デザイン

5868fig00
MAXREFDES27 Circuits from the Lab®

MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor

機能と利点

  • Tiny industrial sensor form factor
  • Ultra low power: 150mW
  • Low cost
  • IEC 61131-9
  • IO-Link version 1.1 and 1.0 compliant
  • Field bus agnostic
  • Transient voltage suppression
  • Reverse polarity and short-circuit protected

MAXREFDES27
MAXREFDES27: IO-Link Optical Proximity Sensor

最新のディスカッション

MAX17552Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品