MAX14819A

製造中

デュアルIO-Linkマスタートランシーバ、フレーマおよびL+電源コントローラ内蔵

フレーマを内蔵した超低電力、堅牢なデュアルIO-Linkマスタートランシーバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.27
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 低電力アーキテクチャ
    • ドライバオン抵抗:1Ω (typ)
    • 2チャネルの総消費電流:1.9mA (typ)
    • 電流リミッタの検出電圧:15mV
  • 内蔵IO-Linkフレーマによって外部UARTが不要
    • 内蔵サイクルタイマーによってマイクロコントローラをタイミングが重要な作業から解放
  • 高い設定自由度と集積度によってSKU (在庫)を削減
    • 2つの補助Type 1/Type 3デジタル入力
    • NPNセンサー対応
    • デュアル24Vセンサー電源コントローラは以下を含む:
      • 大容量性負荷充電機能
      • 2A以上の負荷電流
  • 内部保護によって堅牢なシステムを実現
    • 全インタフェース端子に逆極性保護
    • 全インタフェース端子に過電圧耐性
    • C/QおよびDIはIEC 61131-2に完全準拠
    • C/QはIO-Link 1.1.3に準拠
    • L+およびC/Qの逆電流ブロック
    • 65Vの絶対最大定格によってTVSの柔軟性を実現
    • グリッチフィルタによってバースト耐性を向上
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX14819A
デュアルIO-Linkマスタートランシーバ、フレーマおよびL+電源コントローラ内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

MAX14819EVKIT

MAX14819/MAX14819Aの評価キット

機能と利点

  • IO-Link準拠デバイストランシーバ
  • IOおよびSPIインタフェース端子
  • Windows 7対応ソフトウェア
  • USB-PC接続
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14819の評価キット(EVキット)は、評価ボードとソフトウェアで構成されます。このEVキットは、IO-Link®デュアルチャネルマスタートランシーバのMAX14819Aを評価する完全実装および試験済みの回路基板です。

このEVキットには、デバイスの機能を実行するためのグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供するWindows® 7対応ソフトウェアが含まれています。このEVキットは、USB A - micro Bケーブルを介してPCに接続します。

MAX14819のEVキットはMAX14819を評価するためにも使用することができます。

アプリケーション

  • IO-Linkゲートウェイ
  • IO-Linkマスターシステム

MAX14819EVKIT
MAX14819/MAX14819Aの評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES277# Block Diagram
MAXREFDES277 Circuits from the Lab®

Two-Channel IO-Link Master in Pmod Form Factor

機能と利点

  • IEC 61131-9 Compliant
  • Pmod Form Factor
  • Optimized for Use with Trinamic MicroPython TMCM-0960-MotionPy V21

Applications

  • Industrial Automation
  • Smart Sensors and Actuator Modules
  • Programmable Logic Controller (PLC) and Distributed Control Systems (DCS)
  • MAXREFDES277
    Two-Channel IO-Link Master in Pmod Form Factor

    最新のディスカッション

    最近表示した製品