MAX14502

製造中

バイパス付き、ハイスピードUSB接続SDカードリーダ

FS-USBアプリケーションにハイスピードUSBを追加、ソフトウェアドライバ不要。

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
価格は未定
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • USB 2.0のハイスピードおよびフルスピードに対応
  • SDHCカードをサポート
  • 内部のハイスピードUSBのSDカードリーダはホストµPの負担を軽減
  • チップ組み込みの終端とプルアップ抵抗
  • クロック入力周波数に対応
    • 26MHz、19.2MHz、13MHz、および12MHz
  • 低い振幅TCXO信号用の内部クロック整形回路
  • 電源のシーケンス不要
  • +1.8V~+3.3VのI/Oホストマイクロプロセッサに対応
  • 簡易制御モードにより1つのGPIOのみ必要
  • I²C制御が複数の設定オプションを提供
  • オンチップのパワーオンリセット/ブラウンアウトリセット
MAX14502
バイパス付き、ハイスピードUSB接続SDカードリーダ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート 1

秘密保持契約(NDA)をリクエスト

技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。

秘密保持契約(NDA)をリクエスト
さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX14502EVKIT

MAX14502の評価キット

機能と利点

  • シンプルなI²C制御モード
  • SDカードソケット、USBタイプA、およびUSBタイプBコネクタ搭載
  • デフォルトの19.2MHz入力クロック、代替の入力クロックコネクタを装備
  • 外付けマイクロプロセッサ接続を装備
  • Windows 2000/XPおよびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
  • USB-I²Cブリッジ搭載
  • USB駆動(ケーブル同梱)
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX14502の評価キット(EVキット)は、ハイスピードUSB-SDカードリーダのMAX14502を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000/XPおよびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX14502の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)が提供されます。

MAX14502のEVキットは、USB-I²Cブリッジを搭載しているため、PCによるMAX14502の内部I²Cレジスタへのアクセス、およびEVキットへの給電が可能です。

MAX14502のEVキットのPCBには、MAX14502AETL+が実装されています。また、このEVキットは、MAX14502AETL+を置き換えて、使用するデバイスに応じて水晶発振器の周波数を変更するか、SMAコネクタに適切な外部クロックを適用することによって、MAX14500AETL+、MAX14501AETL+、およびMAX14503AETL+の評価にも使用できます。MAX14500AETL+、MAX14501AETL+、およびMAX14503AETL+の無料サンプルについてはお問い合わせください。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • デジタルスチルカメラ
  • GPS
  • MP3プレーヤー
  • PDA

MAX14502EVKIT
MAX14502の評価キット

最新のディスカッション

MAX14502に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品